Rechtwinklige λ/20-Prismenspiegel aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Präzises Quarzglassubstrat sorgt für hohe thermische Stabilität
- Ideal für die Systemausrichtung
- Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber
Neu
Rechtwinklige λ/20-Prismen für Nd:YAG-Laserlinien aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Rechtwinklige λ/20-Prismen für Nd:YAG-Laserlinien aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- λ/20 Oberflächenflachheit
- <0,25% Reflexion für Nd:YAG-Anwendungen
- Größen von 5 - 25 mm verfügbar
Neu
Rechtwinklige λ/20 Prismen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Rechtwinklige λ/20 Prismen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Oberflächenebenheit λ/20
- UV-Quarzglassubstrat
- Laseroptikqualität
Rechtwinklige Prismen aus Quarzglas mit engen Toleranzen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Strahlablenkung um 90°
- Horizontal gespiegeltes Bild
- ±40 Bogensekunden Winkeltoleranz
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus N-BK7 mit engen Toleranzen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Strahlablenkung um 90°
- Horizontal gespiegeltes Bild
- Geringe Winkeltoleranz, nur wenige Bogensekunden
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für breitbandige Anwendungen
- Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
- Größen zwischen 5 und 50 mm
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Strahlablenkung um 90°
- Gespiegeltes Bild
- Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Spiegel mit beschichteter Hypotenuse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Reflektiert Licht im Winkel von 90°
- Ideal zur Systemausrichtung
- Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen verfügbar
Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung (beschichtete Hypotenuse)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Reflektivität >98% in einem breiten Wellenlängenbereich
- Hoher Reflexionsgrad für alle Polarisationsrichtungen
- Reflexion von Licht im Winkel von 90°
- Rechtwinklige Spiegel mit Metallbeschichtung sind ebenfalls erhältlich
Rechtwinklige Prismen aus N-BK7 mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung (BBAR) der Hypotenuse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Retroreflektor für eine Achse
- Rechtsseitiges Bild
- VIS- und NIR-Varianten erhältlich
Rechtwinklige Prismen aus N-BK7 mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung (BBAR) der Katheten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für Laser mit niedriger Leistung
- Mehrere BBAR-Beschichtungen erhältlich
- Strahlablenkung um 90°
Rechtwinklige Prismen für hohe Laserleistung aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Versionen für 355, 532 und 1064 nm lieferbar
- Hohe Zerstörschwelle
- Strahlablenkung um 90°
- Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar
Rechtwinklige Prismen für den IR-Bereich von ISP Optics
- Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
- Strahlablenkung um 90°
- Ideal für kollimierte Lichtquellen
- Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
Rechtwinklige Prismen aus N-SF11
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Strahlablenkung um 90°
- Horizontal gespiegeltes Bild
- Material mit hohem Brechungsindex
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus Quarzglas mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung (BBAR)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- BBAR-Beschichtungen vom UV bis zum NIR
- Ideal für Laserquellen mit geringer Leistung
- Größen von 5 bis 25 mm