VIS-NIR Cameras | Alle ansehen
VIS-NIR Cameras
- Enhanced sensitivity from 400-1000nm
- Multiple sensor formats and interfaces for flexible integration
- Optimized for imaging in low light conditions and through NIR-transmissive materials
VIS-NIR-Bildverarbeitungsobjekive | Alle ansehen
VIS-NIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) Objektive für den Wellenlängenbereich 425-1000 nm
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
Kompakte VIS-NIR-Objektive von Schneider
- C-Mount-Objektive für bis zu 4/3“ Sensoren
- Spektralbereich von 400-1000 nm mit optionaler Farbkorrektur
- 4,8 mm bis 50 mm Brennweite
Großformatige VIS-NIR-Objektive mit F-Mount von Schneider
- F-Mount-Objektive für bis zu 35-mm-Vollformatsensoren (decken 46 mm Bildkreis ab)
- Farbkorrektur für Spektralbereich 400-1000 nm
- 28 mm bis 100 mm Brennweite
VIS-NIR-Beleuchtung | Alle ansehen
Effilux Justierbare LED-Ringleuchten
- Bequem zugängliches Linsen-Array zur schnellen, manuellen Justage der Beleuchtungsemissionswinkel
- Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Justage der Lichtstreuung
- Integrierbarer Polfilter zur Beseitigung von Spiegelungen
Advanced Illumination MicroBrite Balkenbeleuchtungen mit hoher Intensität
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 73.000 Lux
- Kompaktes Gehäuse mit T-Nut-Halterung
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
Advanced Illumination LED-Hintergrundbeleuchtung
Top-Seller
- Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
- Flache Bauform
- Verschiedene Größen erhältlich
Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Schutzart IP65 – Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Nutzungsdauer 50.000 Betriebsstunden
Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler mit hoher Intensität
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 60.000 Lux
- Rechteckiges Gehäuse für Off-Axis-Beleuchtungen
- MicroBrite intensive kompakte Punktstrahler sind ebenfalls verfügbar
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
CCS Flache Dombeleuchtung
- Dünnes, kompaktes und leichtes Gehäuse
- Verfügbar in verschiedenen LED-Farben
- Quadratische und rechteckige Formen erhältlich
VIS-NIR-Filter | Alle ansehen
C-Mount-Kamerafilter
- Wird direkt zwischen Objektiv und C-Mount-Kamera geschraubt
- Schmale Bandpassfilter für UV, VIS und SWIR verfügbar
- Empfohlen für Weitwinkelobjektive
- UV-Schutzfenster verfügbar
Gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
- Optimiert für den Einsatz mit beliebten LEDs
- Verschiedene Fassungsgrößen und Gewinde ermöglichen eine einfache Systemintegration
- ≥85% Transmission
- TECHSPEC® Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung und gefasste Farbfilter sind ebenfalls verfügbar
Aufsteckbare Bildverarbeitungsfilter
- Entwickelt für Objektive ohne Filtergewinde
- Verfügbar mit UV,- VIS-, NIR- und SWIR-Wellenlängen
- ≥80% Transmission
Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Optimiert für die Verwendung mit den am häufigsten eingesetzten LEDs
- Mehrere Fassungsgrößen und Gewindearten zur Verbesserung der Systemkompatibilität erhältlich
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch extrem hohe und flache Transmissionsprofile
Gefasste Neutraldichtefilter mit M25,5 und M30,5
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- VIS und NIR ND-Filter, gefasst zur einfachen Befestigung an Objektive
- Eine Vielzahl von optischen Dichten erhältlich
- Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden