Strahlprofilmessgeräte
Die Laserstrahlanalyse dient zur Messung der Eigenschaften eines Laserstrahls, um die Eignung oder Kompatibilität für verschiedene Laseranwendungen zu überprüfen. Zu den Laserstrahlanalyseprodukten gehören Geräte wie Profilmessgeräte, die Daten der Strahlbilder auswerten und Informationen zu Strahlposition, Intensitätsposition, Stabilität oder Strahldichte liefern Laserstrahlanalysesysteme liefern verschiedene Informationen und erlauben eine bessere Qualitätskontrolle der verschiedenen Laseranwendungen, da detaillierte Informationen zu dem geprüften Laser vorliegen.
Laser für die Materialbearbeitung
Die jeweilige Anwendung und das Material, mit dem Sie arbeiten, bestimmen die erforderliche Wellenlänge, Leistung und Pulsbreite. Wir bieten CO2-, Festkörper- und Diodenlaser mit einem breiten Leistungsbereich an, die mit kontinuierlicher oder gepulster Steuerung erhältlich sind.
Laserstrahlaufweiter
Laserstrahlaufweiter machen ein Lasersystem vielseitig, indem sie die Strahldivergenz verringern, die Punktgröße verbessern und die Strahlgröße an die optischen Komponenten anpassen. Sie reichen von Designs und Beschichtungen, die CO2-, Nd:YAG-, UV- und Ultrakurzpulslaser unterstützen, bis hin zu Lösungen mit Reflexion und Transmission, variabel oder fest, Optionen wie einstellbare Divergenz und Vergrößerungen von 1x bis 20x.
Polarisationserhaltende Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Die polarisationserhaltenden Spiegel behalten bei Reflexion von Strahlen mit einem Einfallswinkel von 45° die zirkulare Polarisation bei. Die Spiegel erreichen aufgrund einer Laser-V-Beschichtung für 532 oder 1064 nm eine hohe Reflexion von ≥99,9%. Zusätzlich bieten die Spiegel eine Reflexion von ≥80% bei 650 nm, um die Systemausrichtung zu vereinfachen.
Strahllenkung & Scannen
Galvanometer optical scanners are well-suited for high-speed and high-power laser manufacturing applications, including laser ablation, scribing, surface cleaning, material cutting, and component marking. We offer both single and dual-axis options. Additionally, we provide a highly reflective (HR) laser coating for 1064nm on mirrors with 10, 14, and 15mm apertures. These mirrors can also be custom-coated for 355nm and 532nm laser applications. For alternate galvanometer tunings or different mirror coatings, please contact us.
Präzise Verzögerungsplatten für die Lasermaterialbearbeitung
Diese präzisen Verzögerungsplatten bieten eine außergewöhnlich hohe Zerstörschwelle und sind daher ideal für die Materialbearbeitung. Sie haben eine sehr gute Verzögerungstoleranz von nur λ/500. Dies ermöglicht einen Einsatz in empfindlichen Anwendungen, die eine hohe Präzision und Stabilität erfordern. Mit ihrer großen Bandbreite und geringen Temperaturempfindlichkeit ermöglichen diese Verzögerungsplatten nullter Ordnung Wellenlängenabweichungen von mehr als ±1%. Die präzisen Verzögerungsplatten für die Lasermaterialbearbeitung werden mit den Durchmessern 25,4 und 50,8 mm angeboten und wurden für die üblichen Laserwellenlängen 532, 1030 und 1064 nm entwickelt.
F-Theta-Objektive
F-Theta-Objektive bieten flache Felder in der Bildebene von Scansystemen. Sie können in Kombination mit Galvanometern, Strahlaufweitern und Laserquellen eingesetzt werden. Sie sind mit den Designwellenlängen 355 nm, 515 nm, 532 nm, 1030 nm und 1064 nm mit üblichen Gewinden für die einfache Integration in Galvo-Systeme verfügbar und wurden für Faserlaser und die erste oder zweite Harmonische von Nd:YAG-Lasern optimiert. F-Theta-Objektive sind effektive Lösungen für Laserscan- und Laserbearbeitungsanwendungen wie z. B. Lasermarkierung, -gravur, -schneiden, -bohren und die 3D-Modellierung.
Asphären aus Saphir
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Die Linsen aus besonders haltbarem Saphirsubstrat verringern die Auswirkungen von Verunreinigungen auf die Laserleistung und haben eine bessere Wärmeleitfähigkeit, geringere thermisch verursachte Fokusverschiebung und eine schnellere Anstiegszeit der induzierten Fokusverschiebung als Quarzglas. Die asphärische Oberfläche wurde speziell für die Materialbearbeitung und modernste Fertigung entwickelt und bietet eine beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm. Die Asphären aus Saphir sind unbeschichtet, mit einer standardmäßigen Laser-V-Beschichtung oder auf Anfrage auch mit kundenspezifischer Beschichtung verfügbar.
Laserleistungsmessgeräte
Laserleistungsmessgeräte messen die Energie von Laserstrahlen und unterstützen verschiedene Prüf- und Anwendungsanforderungen. Sie verwenden Sensoren zur Bestimmung der Intensität der Laserenergie und sind für bestimmte Wellenlängen und Intensitäten ausgelegt. Sie sind in verschiedenen Wellenlängenbereichen erhältlich und können für unterschiedliche Lasermessanforderungen angepasst werden.
Schutzfenster für Laser
Schutzfenster für Laser für den Einsatz in Laserbearbeitungsanwendungen können die Lebensdauer von komplexeren optischen Baugruppen in einem System erheblich verbessern. Die Schutzfenster werden aus robustem Quarzglas oder kristallinem Quarz hergestellt, um eine optimale Transmission und Schutz in rauen Fertigungsumgebungen zu erreichen. Schutzfenster für Laser sind unbeschichtet oder mit Antireflexbeschichtungen für Nd:YAG-Laserlinien mit einer Reflexion <0,25% pro Oberfläche oder für breitbandiges NIR mit einer Reflexion <0,5% pro Oberfläche verfügbar.