Hochpräzise Zoomobjektive 7X und 12,5X
- Großer Vergrößerungsbereich
- Maximale Flexibilität durch standardisierte austauschbare Komponenten
- Versionen mit Motor und In-Line-Beleuchtung erhältlich
- Kits der hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X sind ebenfalls verfügbar
Sets der hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X
- Vorkonfigurierte Sets der präzisen Zoomobjektive
- 7X und 12,5X Vergrößerung
- Bei der 12,5X Version kann über SX-Adapter eine faseroptische In-Line-Beleuchtung angebracht werden
- Manuell verstellbare und motorisierte Versionen verfügbar
VZM™ Zoomobjektive
- Für 2/3" oder kleinere Sensoren
- Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in kompakter Bauform
- Analog- und Digital-Bildverarbeitungssysteme erhältlich
Infinity K2 DistaMax™ Objektiv für große Abstände
- Viele Konfigurationen für Video, Foto und visuelle Anwendungen möglich
- 3X höhere Vergrößerung als andere koaxiale Systeme
- CentriTel™ Funktion möglich mit Fokussierungsmodul
- Höchstmögliche Auflösung aus großem Abstand
- Fokussierbar von unendlich bis 54 mm
KX InfiniMax™ Objektiv für große Abstände
- Manuelle Blende
- Objektive von 0,58X bis 2,9X
- Klemme hat ¼-20-Durchbohrung
- Optionale LDL-Verstärker bieten mehr Vergrößerungsmöglichkeiten
- Starke Vergrößerung / große Apertur für Anwendungen bei denen Telezentrie nicht ausreicht
- ConstantMag™ System
KC VideoMax™ Objektiv für große Abstände
- Tele-, Makro- oder Mikroskopeinstellung
- Fokussierbar von unendlich bis 63 mm (mit IF-Objektiv)
- Zusatzobjektive verfügbar für kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände
K1 CentriMax™ Videomikroskop für große Abstände mit CentriTel®
- CentriTel®-Fokussierung sorgt für konstante Vergrößerungen
- Mit MX-Objektiven fokussierbar von 3000 mm bis 60 mm
- Kann mit unendlich korrigierten Mikroskopobjektiven eingesetzt werden
- Koaxiale Beleuchtung (optional) für Spiegelobjektive
InfiniProbe™ Videomikroskop
- Verfügbar als Standard- und 90°-Version
- Fokussierbar von unendlich bis 32, 28, 24 und 18 mm je nach Modell
- Max. Sensorgröße 2/3"
- Vergrößerungen von 2,5X bis 8,0X
- C-Mount-Anschluss möglich
InfiniProbe™ TS-160 universelles Makro-/Mikro-System
- Hohe Auflösung für Sensoren bis 35 mm
- 0,5X - 4X für Makro- und 4X - 16X für Mikroaufnahmen
- Interne Fokussierung von 18 mm bis unendlich
Infiniprobe™ UV-Videomikroskop
- Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
- Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
- Max. Sensorgröße ⅔"
- C-Mount
- Keine Adapter nötig
Präzise Zoomobjektive von EO
- Robustes Gehäuse mit schrittweiser Zoomsteuerung
- Koaxiale Beleuchtung möglich über ¼" Faseranschluss
- Optisches Design mit hoher Auflösung