Zoomobjektive | Alle ansehen
Nahfokuszoomobjektive
Top-Seller
- Vielseitig und günstig
- Kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände als bei Festbrennweiten
- Manuelle Blenden- und Fokuseinstellung
Megapixel-Varifokalobjektive
- Geringe Verzeichnung und Tag/Nacht-Option
- 4,4 mm - 90 mm Brennweite
- Objektive mit C-Mount
Varifokalobjektive für die Bildverarbeitung
- Großes Bildfeld
- C- und CS-Mount-Objektive
- Vereinfachtes optisches und mechanisches Design
Makrozoomobjektiv
Top-Seller
- Zoombereich 3,3:1
- Kompaktes C-Mount-Design
- Feststellbarer, manueller Zoom, feststellbare Fokus- & Blendenregelung
Manuelle Zoomobjektive
- Manuelle Fokus- , Zoom- & Blendeneinstellung
- C-Mount
- Feststellbare Einstellringe
Hochauflösende Makrozoomobjektive
- Einstellbarer Zoom und Fokus sowie einstellbare Blende
- Bis zu 100 lp/mm Auflösung
- Makro- oder Teleaufnahmen möglich
Motorisierte Objektive mit variabler Brennweite der LensConnect-Serie von Computar
- Fokus-, Blenden- und Zoomeinstellung über USB-Schnittstelle
- 5 Megapixel, 1/1,8“, CS-Mount oder 12 Megapixel, 1,1", C-Mount
- Variable Brennweite 4-10 mm, 9-50 mm oder 16-96 mm
- Versionen mit Festbrennweite verfügbar
4k-Weitwinkelobjektive
- Brennweitenbereich 4-10 mm, horizontales Bildfeld bis 135°
- Echte 4k Auflösung, 12 Megapixel
- IR-Korrektur für Tag und Nacht
Motorisierte Tele-Varifokalobjektive
- Brennweitebereich 9 -36 mm mit Bildfeldern zwischen 10 und 39°
- NIR-Korrektur für Multispektral- und Tag/Nacht-Anwendungen
- Modelle mit manueller Blende, P-Iris und DC-Auto-Iris verfügbar
Neu
Objektive mit variabler Vergrößerung der M-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Objektive mit variabler Vergrößerung der M-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objektive mit variabler Vergrößerung
- Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- C-Mount-Objektive für ⅔" Sensoren
Objektive mit variabler Vergrößerung | Alle ansehen
Telezentrische und nicht-telezentrische VariMagTL® Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Telezentrische Objektive mit variabler Vergrößerung
- Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
- Vergrößerungen von 0,15X bis 3X
Neu
Objektive mit variabler Vergrößerung der M-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Objektive mit variabler Vergrößerung der M-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Objektive mit variabler Vergrößerung
- Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- C-Mount-Objektive für ⅔" Sensoren
InfiniProbe™ MS-Objektiv mit variabler Vergrößerung
- Vergrößerung 0 - 4X, Arbeitsabstände von unendlich bis 16 mm
- C-Mount, geeignet für Sensoren bis 1"
- Hohe Auflösung und geringe Verzeichnung
- Gleiche Eigenschaften wie das InfiniProbe TS-160 Macro
InfiniMite™ Videolinsen
- Drei Vergrößerungsbereiche
- Arbeitsabstand von 25 mm bis unendlich
- Doppelte Vergrößerung mit optionalem LDL Verdopplungstubus
Infinigage™ C-Mount Objektive
- Akkurate Messungen für jedes Bildfeld
- Infinigage™ ist ideal für Anwendungen mit kurzen Arbeitsabständen
- 7 Zwischenringe ermöglichen eine Vielzahl von Vergrößerungen
- UV-Modell erhältlich
Motorisierte Objektive mit variabler Brennweite der LensConnect-Serie von Computar
- Fokus-, Blenden- und Zoomeinstellung über USB-Schnittstelle
- 5 Megapixel, 1/1,8“, CS-Mount oder 12 Megapixel, 1,1", C-Mount
- Variable Brennweite 4-10 mm, 9-50 mm oder 16-96 mm
- Versionen mit Festbrennweite verfügbar
Zoomobjektive mit hoher Vergrößerung und großem Arbeitsabstand | Alle ansehen
Hochpräzise Zoomobjektive 7X und 12,5X
- Großer Vergrößerungsbereich
- Maximale Flexibilität durch standardisierte austauschbare Komponenten
- Versionen mit Motor und In-Line-Beleuchtung erhältlich
- Kits der hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X sind ebenfalls verfügbar
Sets der hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X
- Vorkonfigurierte Sets der präzisen Zoomobjektive
- 7X und 12,5X Vergrößerung
- Bei der 12,5X Version kann über SX-Adapter eine faseroptische In-Line-Beleuchtung angebracht werden
- Manuell verstellbare und motorisierte Versionen verfügbar
VZM™ Zoomobjektive
- Für 2/3" oder kleinere Sensoren
- Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in kompakter Bauform
- Analog- und Digital-Bildverarbeitungssysteme erhältlich
Infinity K2 DistaMax™ Objektiv für große Abstände
- Viele Konfigurationen für Video, Foto und visuelle Anwendungen möglich
- 3X höhere Vergrößerung als andere koaxiale Systeme
- CentriTel™ Funktion möglich mit Fokussierungsmodul
- Höchstmögliche Auflösung aus großem Abstand
- Fokussierbar von unendlich bis 54 mm
KX InfiniMax™ Objektiv für große Abstände
- Manuelle Blende
- Objektive von 0,58X bis 2,9X
- Klemme hat ¼-20-Durchbohrung
- Optionale LDL-Verstärker bieten mehr Vergrößerungsmöglichkeiten
- Starke Vergrößerung / große Apertur für Anwendungen bei denen Telezentrie nicht ausreicht
- ConstantMag™ System
KC VideoMax™ Objektiv für große Abstände
- Tele-, Makro- oder Mikroskopeinstellung
- Fokussierbar von unendlich bis 63 mm (mit IF-Objektiv)
- Zusatzobjektive verfügbar für kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände
K1 CentriMax™ Videomikroskop für große Abstände mit CentriTel®
- CentriTel®-Fokussierung sorgt für konstante Vergrößerungen
- Mit MX-Objektiven fokussierbar von 3000 mm bis 60 mm
- Kann mit unendlich korrigierten Mikroskopobjektiven eingesetzt werden
- Koaxiale Beleuchtung (optional) für Spiegelobjektive
InfiniProbe™ Videomikroskop
- Verfügbar als Standard- und 90°-Version
- Fokussierbar von unendlich bis 32, 28, 24 und 18 mm je nach Modell
- Max. Sensorgröße 2/3"
- Vergrößerungen von 2,5X bis 8,0X
- C-Mount-Anschluss möglich
InfiniProbe™ TS-160 universelles Makro-/Mikro-System
- Hohe Auflösung für Sensoren bis 35 mm
- 0,5X - 4X für Makro- und 4X - 16X für Mikroaufnahmen
- Interne Fokussierung von 18 mm bis unendlich
Infiniprobe™ UV-Videomikroskop
- Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
- Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
- Max. Sensorgröße ⅔"
- C-Mount
- Keine Adapter nötig
Präzise Zoomobjektive von EO
- Robustes Gehäuse mit schrittweiser Zoomsteuerung
- Koaxiale Beleuchtung möglich über ¼" Faseranschluss
- Optisches Design mit hoher Auflösung