Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- C-Mount-, M42- oder F-Mount-Objektive für 4∕3“ Sensoren
- Bis zu 3 Megapixel, 10 µm Pixelgröße
- Entwickelt und optimiert für den SWIR-Bereich (900-1700 nm) und InGaAs-Sensoren
- 25 mm bis 100 mm Brennweite
SWIR-Objektive mit Festbrennweite für 1" Sensoren
- C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
- Spektralbereich von 800-2000 nm für InGaAs-SWIR-Sensoren
- 8 mm bis 50 mm Brennweite
SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- C-Mount-Objektive für bis zu 2/3“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) SWIR-Objektive für 900-1700 nm
- Brennweiten von 3,5 mm bis 100 mm
Neu
ViSWIR-korrigierte HYPER-APO-Objektive von Computar
ViSWIR-korrigierte HYPER-APO-Objektive von Computar
- Vollständig korrigierte Fokusverschiebung zwischen VIS und SWIR
- C-Mount-Objektiv für 1/2’’ oder 2/3’’ Sensoren
- Brennweiten von 8 mm bis 50 mm
- Vibrationsbeständigkeit bis zu 5G
Neu
ViSWIR Lite Objektive von Computar
ViSWIR Lite Objektive von Computar
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis vom VIS bis zum SWIR
- C-Mount-Objektiv für 1/2’’ oder 2/3’’ Sensoren, 1,5 Megapixel
- Brennweiten von 5 mm bis 50 mm
VIS-SWIR-Objektive mit Festbrennweite
- C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 12 Megapixeln und 3,1 µm Pixelgröße
- Nahezu kein Fokusshift von 400 bis 2000 nm
Telezentrische SilverTL™ SWIR-Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung und f/6, Version mit In-Line-Beleuchtung
- Für Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln und 2,8 μm Pixelgröße
- Eliminieren Parallaxenfehler in Messanwendungen
- SWIR-Beschichtung für Wellenlängenbereich 900 bis 1700 nm
Unendlich korrigierte Plan-APO-Objektive für SWIR
- Hohe Auflösung für kurzwelliges Infrarot bis 1600 nm
- Vergrößerungen von 1X bis 50X
- Ideal für Detektion von Photoemission, Lasermarkierung und Laserschneiden