Neu
Ocean Optics NR Nahinfrarot-Spektrometer (NIR)
Ocean Optics NR Nahinfrarot-Spektrometer (NIR)
- Hohe Empfindlichkeit für Messungen bei geringem Signal und komplexer Matrix
- Hochgeschwindigkeitsmessungen von 900 nm bis zu 2500 nm
- Erhöhte thermische Stabilität
Neu
Ocean Optics QE Pro Spektrometer
Ocean Optics QE Pro Spektrometer
- Hohe Empfindlichkeit und geringes Rauschen
- Schnelle, verlässliche Datenerfassung
- UV-VIS- und NIR-optimierte Versionen verfügbar
Neu
OceanOptics Ocean ST-Mikrospektrometer
OceanOptics Ocean ST-Mikrospektrometer
- Kompakte Spektrometer für platzsparende Lösungen und einfache Integration
- Rasch verfügbare, zuverlässige Ergebnisse mit Lösungen, die für schnelle Untersuchungen entwickelt wurden
- UV-, VIS- und NIR-Modelle verfügbar
Neu
OceanOptics Ocean HR hochauflösende Spektrometer
OceanOptics Ocean HR hochauflösende Spektrometer
- Hochauflösende Spektrometer für die Identifizierung schmaler Peaks
- Spektralbereiche, die UV-VIS-, VIS-NIR- und NIR-Wellenlängen umfassen
- Schnelle Erfassungsgeschwindigkeit und hervorragende thermische Stabilität
Neu
OceanOptics Ocean SR Vielseitige Spektrometer
OceanOptics Ocean SR Vielseitige Spektrometer
- Kompaktes Design und starke Leistung
- Breite Wellenlängenbereiche von 180 - 1040 nm möglich
- Drei Modelle für eine Vielfalt von Anwendungen verfügbar
Neu
Ocean Optics Reflexions-/Rückstreusonden
Ocean Optics Reflexions-/Rückstreusonden
- Vielseitige Probenahme für diffuse Reflexion, Spiegelreflexion, Retroreflexion und Fluoreszenz
- VIS-NIR (400-2100 nm), UV-VIS (180-1100 nm) und solarisationsbeständige Modelle
- Langlebige Ummantelung, Aderendhülsen und solarisationsbeständige Fasern
- Die extrem sonnenlichtbeständige (XSR) Version besteht aus extrem verlustarmen Fasern für harte UV-Belastung
- Direkte Verbindung mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör
Neu
Ocean Optics Transmissions-Tauchsonde
Ocean Optics Transmissions-Tauchsonde
- Transmissions-Tauchsonden für zuverlässige Absorptions-/Transmissions-Messungen in Lösungen
- Robuster Edelstahl oder PEEK für anspruchsvolle Prozessbedingungen und raue Umgebungen
- Flexible Weglängen mit austauschbaren Sondenspitzen verfügbar
- Kompatibel mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör
Neu
Ocean Optics Beleuchtungen für die Spektroskopie
Ocean Optics Beleuchtungen für die Spektroskopie
- Stabile, hochwertige Leistung über einen breiten Wellenlängenbereich von 185 bis 2500 nm
- Deuterium-Wolfram-, Xenon- und Wolfram-Halogen-Lampentypen verfügbar
- Vollständig kompatibel mit Spektrometern und Zubehör von Ocean Optics
Neu
Ocean Optics Lichtleiterkabel für Spektrometer
Ocean Optics Lichtleiterkabel für Spektrometer
- Direkte Verbindung mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör
- Breite Wellenlängenabdeckung: VIS-NIR-, SR- und XSR-Fasern, optimiert für 180-2100 nm
- Solarisationsbeständige Fasern bewahren die Signalgenauigkeit unter starker UV-Strahlung
- Mehrere Ummantelungsoptionen für Langlebigkeit und enge Biegeradien
Neu
Ocean Optics Ulbrichtkugeln
Ocean Optics Ulbrichtkugeln
- Messung der Gesamtstrahlungsleistung oder des Reflexionsgrads mit Modellen, die für Emissionsquellen oder die Beleuchtung von Oberflächen optimiert sind
- Ideal für UV-NIR-Anwendungen in der Materialprüfung, bei LEDs, Lasern und mehr
- Weißer Reflexionsstandard bietet stabile, wiederholbare Referenzmessungen
- Kompatibel mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör