Neu
Asphären aus Kalziumfluorid (CaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Asphären aus Kalziumfluorid (CaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Versionen für 266 nm oder 4 µm
- Hohe Transmission zwischen 200 nm und 7 µm
- Diamantgedreht für hohe Oberflächengenauigkeit
- CaF2-Substrat mit Vakuum-UV-Güte
Kalziumfluoridfenster (CaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Kalziumfluorid in UV-Güte, geringe Absorption, hohe Transmission
- Geringer Brechungsindex
- AR-Beschichtungen verfügbar für 250 - 5000 nm
- Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF2) sind ebenfalls verfügbar
Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics
- Keilwinkel 30 Bogenminuten
- Geringe Absorption, hohe Transmission
- Ideal für raue Umgebungen geeignet
- Präzise flache Kalziumfluoridfenster sind ebenfalls verfügbar
Ausverkauf
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics
- Mehr als 90% Transmission zwischen 350 nm und 7 μm
- Geringer Brechungsindex
- Hohe Laserzerstörschwelle
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Niedriger Brechungsindex
- Vakuumgeeignetes UV-Substrat
- Unbeschichtet oder mit den breitbandigen AR-Beschichtungen VIS-NIR und NIR II verfügbar
Rechtwinklige Prismen für den IR-Bereich von ISP Optics
- Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
- Strahlablenkung um 90°
- Ideal für kollimierte Lichtquellen
- Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
Wire-Grid-Polarisationsfilter für IR
- Für Wellenlängenbereiche zwischen 2 und 30 μm
- Verschiedene Substrate verfügbar
- Drehung um 360° möglich mit unseren metrischen Polarisatorhalterungen
Ausverkauf
Equilaterale IR-Prismen von ISP Optics
Equilaterale IR-Prismen von ISP Optics
- Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
- Ideal für die Wellenlängentrennung
- Entwickelt für kollimierte Quellen
- Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Infrarot-Diffusoren von ISP Optics
- Gleichmäßige, diffuse Oberfläche
- Geringer Verlust durch Streuung
- Spektralbereich 0,3 - 12 µm
- Mattglas für den UV-Bereich ist ebenfalls verfügbar
Ausverkauf
Fenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics
Fenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics
- Mehr als 90% Transmission von 350 nm - 7 μm
- Geringer Brechungsindex
- Geringe Löslichkeit und chemisch träge
Ausverkauf
IR-Halbkugellinsen von ISP Optics
IR-Halbkugellinsen von ISP Optics
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
- Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe
Ausverkauf
Plankonkave Linsen (PCV) aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics
Plankonkave Linsen (PCV) aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics
- Geringer Brechungsindex
- Substrate aus Kalziumfluorid in IR-Güte
- Imperiale Standardmaße für einfache Integration
Ausverkauf
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics
- Mehr als 90% Transmission von 0,35 - 7 μm
- Geringer Brechungsindex
- Ideal für Integration in IR-Systeme
Ausverkauf
Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics
Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics
- Strahlteilerbeschichtungen für 1,5 bis 14 µm
- Aufteilung 50/50 bei 45° Einfallswinkel
- Substrate aus Kalziumfluorid oder Zinkselenid