Gepresste asphärische Kondensorlinsen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Hohe numerische Aperturen
- Vollständige Dokumentation für die OEM-Integration
- Ideal für Beleuchtungsanwendungen
Gepresste asphärische Kondensorlinsen
Top-Seller
- Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Beleuchtungsanwendungen
Kondensorlinsen
- Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke
- Asphärische oder sphärische Formen
- Hohe numerische Aperturen
Große PCX-Kondensorlinsen
- Große Abmessungen von 100 bis 250 nm Durchmesser verfügbar
- Polierte Substrate bieten höhere Präzision gegenüber geformten Optiken
- Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm
Kugellinsen aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung
- Ideale Rohlinge für Asphären
- Verschiedene Größen erhältlich
- Halbkugellinsen aus N-BK7 sind ebenfalls erhältlich
Halbkugelmikrolinsen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Halbkugellinse zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung
Halbkugellinsen aus B270
- Verfügbar als Standard-Halbkugel, verkleinerte oder vergrößerte Halbkugel
- Hohe Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Bereich
- Ideal für kostenkritische Anwendungen
Kugel- und Halbkugellinsen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Exzellente Transmission im UV-Bereich
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Kugel- und Halbkugellinsen erhältlich
Halbkugellinsen mit hohem Brechungsindex
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Brechungsindex 2,0
- Vereinfachung der Systemintegration
- Kugellinsen mit hohem Brechungsindex ebenfalls erhältlich
Kugellinsen mit hohem Brechungsindex
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Brechungsindex 2,0
- Enge Toleranzen
- Halbkugellinsen mit hohem Brechungsindex ebenfalls erhältlich
Saphir- / Rubin-Kugellinsen und Halbkugellinsen
- Exzellent für raue Umgebungen
- Hohe Stärke und Härte
- Hohe chemische Stabilität
- Saphir-/Rubin-Halbkugellinsen ebenfalls erhältlich
Saphir-/Rubin-Halbkugellinsen
- Exzellent für raue Umgebungen
- Hohe chemische Stabilität
- Saphir-/Rubin-Kugellinsen ebenfalls erhältlich
Ausverkauf
IR-Halbkugellinsen von ISP Optics
IR-Halbkugellinsen von ISP Optics
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
- Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe