Kameras für NIR-Bildgebung mit phosphorbeschichteten Siliziumsensoren | Alle ansehen
CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1
Top-Seller
- Designwellenlänge 1550 nm
- Phosphorbeschichteter Kamerasensor
- Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software
SWIR-Objektive | Alle ansehen
SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- C-Mount-Objektive für bis zu 2/3“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) SWIR-Objektive für 900-1700 nm
- Brennweiten von 3,5 mm bis 100 mm
Beleuchtung für NIR-Bildgebung mit phosphorbeschichteten Siliziumsensoren | Alle ansehen
Neu
Effilux SWIR-LED-Balkenbeleuchtungen
Effilux SWIR-LED-Balkenbeleuchtungen
- Wellenlängen im gesamten SWIR-Bereich erhältlich
- Beleuchtung mit hoher Intensität und Gleichförmigkeit
- Einstellbare Beleuchtungswinkel
Filter für NIR-Bildgebung mit phosphorbeschichteten Siliziumsensoren | Alle ansehen
Gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
- Optimiert für den Einsatz mit beliebten LEDs
- Verschiedene Fassungsgrößen und Gewinde ermöglichen eine einfache Systemintegration
- ≥85% Transmission
- TECHSPEC® Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung und gefasste Farbfilter sind ebenfalls verfügbar