Neu
Edelstahlstangen für die Montage von Optiken
Edelstahlstangen für die Montage von Optiken
- Englische und metrische Versionen verfügbar
- Große Auswahl an Längen von 25,4 bis 304,8 mm (1" bis 12") erhältlich
- Abnehmbare obere und untere Feststellschrauben
Ausverkauf
Edelstahlstangen mit englischen Maßen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Edelstahlstangen mit englischen Maßen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Stifte mit Außengewinde 8-32" oder ¼-20", ¼-20"-Innengewinde am Boden
- Stange wird inkl. austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube im Boden geliefert
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Auch metrische Versionen verfügbar
Ausverkauf
Edelstahlstangen mit metrischen Maßen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Edelstahlstangen mit metrischen Maßen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Metrisch: M4 x 0,7 Außengewinde oder M6 x 1,0 Außengewinde, unten M6 x 1,0 Innengewinde
- Stangen werden mit austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube geliefert
- Auch Versionen mit englischen Maßen erhältlich
Stangen mit Standfuß und Zubehör
- Stangen mit 1“ Durchmesser und metrischen oder englischen Befestigungsoptionen
- Edelstahl sorgt für hohe Stabilität
- Höhen von 0,5“ bis 4“ verfügbar
- Unter dem Reiter "Technische Abbildungen" finden Sie den richtigen Adapter für Ihre Optikmontage und Anwendung