Doppelkonvexe Linsen (DCX) unbeschichtet
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Doppelkonvexe Linsen (DCX) mit MgF2-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für weniger als 1,75 % Reflexion pro Oberfläche zwischen 400 - 700 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
Doppelkonvexe Linsen (DCX) mit VIS-0°-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für <0,4% Reflexion pro Oberfläche bei 425 - 675 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
Doppelkonvexe Linsen (DCX) mit NIR-I-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für <0,5 % Reflexion pro Oberfläche bei 600 - 1050 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
Doppelkonvexe Linsen (DCX) mit NIR-II-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-Beschichtung hat eine Reflexion von <0,7 % pro Oberfläche zwischen 750 - 1550 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, VIS-EXT und YAG-BBAR
Doppelkonvexe Linsen (DCX) mit VIS-EXT-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für <0,5% Reflexion pro Oberfläche zwischen 350 - 700 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II und YAG-BBAR
Doppelkonvexe Linsen (DCX) mit VIS-NIR-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- AR-beschichtet für <1,25% Reflexion pro Oberfläche bei 400 - 1000 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT und YAG-BBAR
Doppelkonvexe Linsen (DCX) mit YAG-BBAR-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Optimiert für R <0,25% @ 532 nm und 1064 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- DCX-Linsen aus UV-Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II und VIS-EXT
Best-Form-Sphären
- Asymmetrische Form für präzise Fokussierung und kleine Punktgröße
- Substrate aus unbeschichtetem Quarzglas mit Oberflächenqualität 10-5
- Ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Ideal für die Bildgebung
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- Präzises Substrat aus Quarzglas
PCX- und Einzellinsensets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Einzellinsensets beinhaltet PCX-, DCX-, PCV- und DCV-Linsen
- Sets erhältlich für Linsen mit 12 mm und 25 mm Durchmesser
- Unbeschichtet oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung erhältlich
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Ausverkauf
N-K5-Linsen
N-K5-Linsen
- Substrat aus N-K5
- Verschiedene Antireflexionsbeschichtungen
- PCX- und DCX-Optionen verfügbar
Ausverkauf
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics
- Mehr als 90% Transmission zwischen 350 nm und 7 μm
- Geringer Brechungsindex
- Hohe Laserzerstörschwelle
Ausverkauf
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics
Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics
- Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
- Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
- Ideal für IR-Spektroskopie und IR-Bildgebung