Mechaniken für Laser | Alle ansehen
ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner für die Bildgebung
- Spiegelapertur 5 mm
- Zweiachsiger Aufbau
- Ideal für Mikroskopie und optische Kohärenztomographie (OCT)
ScannerMAX Compact 506 Optische Galvanometer-Scanner mit zwei Achsen
- Spiegelaperturen von 3, 5 und 10 mm
- Zweiachsiger Aufbau mit Protected-Silber-Beschichtung
- Kompakt, leicht, kostengünstig
- ScannerMAX Saturn Hochleistungs-Scanner sind ebenfalls verfügbar
ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner
- Spiegelaperturen von 3, 5, 6, 8, 10 und 15 mm
- Einachsige oder zweiachsige Aufbauten
- Hochqualitative Scanner für Bildgebung und Projektion
Optotune Spiegel zur schnellen Umlenkung
- ±50° Scanbereich
- Protected Gold- oder Silberbeschichtung und dielektrische Spiegelbeschichtung
- Kompakter Gehäusedurchmesser 45 mm
- Steuerung über USB, SPI oder analogen Eingang
Optische Chopper
- Verschiedene austauschbare Chopper-Scheiben
- Frequenzbereich 5 Hz bis 110 kHz
- Manuelle oder externe Frequenzkontrolle
Acktar geschwärzte Laserstrahlfallen und -blocker
Top-Seller
- Beschichtet für eine hohe Absorption von Laserlicht
- Rohrförmige Strahlfalle oder flaches Design zur Strahlblockung
- M6-Gewindebohrung für eine einfache Stangenmontage
Neu
Cage OBIS™ Kombi-Kit
Cage OBIS™ Kombi-Kit
- Zur Kombination von zwei OBIS™ Lasern
- Einfache Ausrichtung
- Intuitive Konstruktion
Aufbau zur Strahlumlenkung
- Direkt einsetzbar
- Hohe Auflösung: kinematische Halterungen mit 100 TPI
- 20 mm Stange sorgt für hohe Stabilität
Coherent® OBIS™ Kühlkörper
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Entwickelt für Coherent® OBIS™ Laser
- Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
- 10 Kühlkörperlamellen
Laserdiodenhalterungen
- Kompatibel mit diversen Laserdiodenmodulen
- Mehrere Montageoptionen
- Kompatible Durchmesser zwischen 9,5 – 25,4 mm
Metrische Strahlfalle
- Absorbiert ungewünschte / ungenutzte Laserstrahlung
- 10 mm Eingangsapertur
- Stangen und Stangenhalterungen für die Montage erforderlich
Metrische Raumfilter
- Mikrometerverstellung der Y- und X-Achse
- Kardanisch gelagerter Mechanismus für die Faserausrichtung
- Objektiv kann in Z-Achse verstellt werden
Halterungszubehör und Netzteile für Laser
- Netzteile und Halterungen für Laser und Laserdioden
- Ideal zur Verwendung mit blauen und violetten Laserdiodenmodulen geeignet
- Verschiedene Größen und Materialien verfügbar
Justierhalterung für Raumfilter
- Positionierung in X-Y-Richtung
- Befestigt auf einer verkippbaren Plattform mit kardanischer Aufhängung
- Offene Konstruktion
Neu
Laserschutzwände
Laserschutzwände
- Sichere Isolierung von Laserexperimenten
- Kompatibel mit Lochplatten und optischen Tischen mit ¼"-20 und M6 x 1,0 Bohrungen
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
Optotune Strahl-Shifter
- Hohe Winkelgenauigkeit und 4X höhere Auflösung
- Schnelle Verstellzeiten, leichter und kompakter Aufbau
- Controller ICC-4C-2000 von Optotune benötigt (#23-717)
Optotune Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung
- Millirad-Umlenkungsbereich mit µrad-Auflösung
- Metallische oder dielektrische Beschichtungen für Laser niedriger bis hoher Leistung
- Ideal für Laser-Wobbling-Anwendungen
RAYLASE Optische Galvanometer-Scanner
- Spiegelaperturen von 10, 14 und 15 mm
- Beschichtet für Hochleistungslaseranwendungen mit 1064 nm
- Stabile digitale Steuerung für hohe Geschwindigkeiten
- Zweiachsiger Aufbau