In der Mikroskopie werden Objekte oder Proben untersucht, die so klein sind, dass sie mit dem menschlichen Auge allein nicht erkannt werden können. Die Mikroskopie ist ein Technikgebiet, bei dem mit Komponenten wie Mikroskopen oder Mikroskopobjektiven die untersuchten Proben mit größerer Detailgenauigkeit dargestellt werden. In der Mikroskopie können auch spezifische Beleuchtungsverfahren genutzt werden, um Details hervorzuheben oder den Kontrast zu erhöhen. Viele Mikroskope sind heutzutage mit Kameras kompatibel, sodass Bilder oder Videos auf einen Monitor projiziert oder Bilder zur späteren Untersuchung gespeichert werden können.
Edmund Optics bietet eine breite Palette von Mikroskopiekomponenten an, beispielsweise Mikroskopobjektive, Mikroskope oder optische Filter, die sich ideal für Aufbauten in der Mikroskopie eignen. Als Mikroskopobjektive erhältlich sind unter anderem unendlich oder endlich korrigierte Objektive sowie Spiegelobjektive mit verschiedenen Vergrößerungen von führenden Herstellern wie Mitutoyo oder Olympus. Mikroskopobjektive eignen sich ideal für Forschung und Industrie oder Anwendungen im Life-Science-Bereich. Mikroskopiefilter eignen sich ideal zur Isolierung spezifischer Wellenlängen bei Fluoreszenzanwendungen.