Produkt in den Warenkorb gelegt
Edmund Optics logo Onlineshop|
 

Ein weltweit führender Hersteller von
Bildverarbeitungsoptiken

Edmund Optics® fertigt preisgekrönte Bildverarbeitungsobjektive
für fortschrittlichste Sensortechnologien und sich ständig wandelnde Anwendungsbereiche.

Kontakt
Produkte Bildverarbeitung
Hochmodernes Entwicklungs- und Montagewerk in Tucson, Arizona, USA
 

Ihr Anbieter für Bildverarbeitungslösungen

 

Serienfertigung

Die Design- und Fertigungsstätten von Edmund Optics® in Asien sind auf eine kostengünstige Produktion im mittleren bis hohen Stückzahlbereich spezialisiert. Unsere Fertigung nach ISO 9001 und AS 9100 erreicht eine sehr geringe Abweichung von Charge zu Charge und stellt eine hohe Produktqualität durch Auflösungstests bei jedem einzelnen Objektiv sicher.

Aktive Ausrichtung - Aktive Justage und Ausrichtung optoelektronischer Sensoren

Die aktive Ausrichtung erhöht die Abbildungsleistung des Objektivs deutlich, da die einzelnen Elemente und optoelektronischen Komponenten mithilfe der Interferometrie optimal zueinander positioniert werden.

Fortschrittliche optische Messtechnik

Die weltweiten Design- und Fertigungsstätten von Edmund Optics® garantieren die Abbildungsleistung durch strenge Tests wie die Bestimmung der Modulationstransferfunktion (MTF), Umweltprüfungen und anwendungsspezifische Auswertungen. Testsreports, Dokumentationen, Serialisierung, Korrelationsstudien und Fehleranalysen sind auf Anfrage erhältlich.

 

Was können wir für Sie fertigen?

Fertigungsmöglichkeiten

 
  • Hohe Auflösung
  • Fertigung von Optikdesigns mit bis zu 440 lp/mm bildseitiger Auflösung, verifiziert über Messtechnik.

  • Große Sensorabdeckung
  • Hochqualitative Designs für immer größer werdende Sensoren.

  • Sehr kompakt
  • Hochauflösende M12-Objektive für OEM-Anwendungen und Aufbauten mit wenig Platz.

  • Telezentrische Objektive mit geringer Blendenzahl
  • Große Aperturen führen zu hoher beugungsbegrenzter Abbildungsleistung und höherer Auflösung.

  • Stabilisiert für Stöße und Vibrationen
  • Robuste optische Punktstabilität schützt vor Pixelshift bei Stößen von bis zu 50 G.

  • Schutz vor Wasser
  • Schutzart IPX7 und IPX9K gegen hohe Temperaturen, hohen Wasserdruck und Eintauchen.

  • Athermalisierung für extreme Temperaturen
  • Aktive und passive Athermalisierung für Temperaturen von -10°C bis +50°C.

 

Standardprodukte ab Lager

Objektive mit Festbrennweite Objektive mit Festbrennweite
Telezentrische Objektive Telezentrische Objektive
M12-Objektive M12-Objektive
Objektive für große Sensorformate Objektive für große Sensorformate
Mikroskopobjektive Mikroskopobjektive
Autofokus durch Flüssiglinse Autofokus durch Flüssiglinse
Objektive für raue Umgebungen Objektive für raue Umgebungen
SWIR-Objektive SWIR-Objektive
 

Über uns

Bild Objektiv
Verkaufte Laseroptiken

290+
Ingenieure

200.000 verkaufte Laseroptiken

8
Fertigungsstätten

USA (Florida, Arizona, New Jersey) &
Deutschland, Japan, China,
Malaysia & Singapur
8 Fertigungsstätten

1250+
Mitarbeiter

4 Design-Zentren

4
Design-Zentren für Bildverarbeitung

Arizona, New Jersey, China & Deutschland
30+ Jahre Erfahrung

6
Lager

200+ Ingenieure

30+
A3-zertifizierte Vision-Professionals

35+ Messen und virtuelle Events

170.000+
produzierte Bildverarbeitungsobjektive jährlich

1250+ Mitarbeiter

1,7 Millionen
Bildverarbeitungsobjektive bereits verkauft

1250+ Mitarbeiter

NEU 24/7
Chat-Support

von Ingenieur*innen
1250+ Mitarbeiter
Bild Objektiv

Zeitleiste

1998 | Eröffnung Designzentrum in Arizona, USA
Anschaffung Optikos® MTF-Testaufbau
Erstes TECHSPEC® M12-Objektiv (S-Mount) im Angebot
1999 | Erstes
TECHSPEC® telezentrisches
Objektiv im Angebot
2005 | Edmund Optics®
Eröffnung Fertigung und Design-
zentrum in China
2007 | Erstes
TECHSPEC® Objektiv
mit Festbrennweite im Angebot
2017 | Anschaffung Trioptics
ImageMaster® MTF-Testaufbau
2021 | Eröffnung
Assemblierung und
Design in Arizona, USA
Edmund Optics® unterstützt seine Kunden bei jedem
Projektschritt
- vom Design bis zur Serienfertigung.
 
 

Standorte

Wir haben Standorte in 12 Ländern, 8 Fertigungen, 6 globale Distributionszentren und 4 herausragende Entwicklungszentren. Durch die globalen Standorte, den Support vor Ort und die schnelle Produktverfügbarkeit ist Edmund Optics® jederzeit in der Lage, schnelle und unkomplizierte Unterstützung zu bieten. Wir haben außerdem 7 Bildverarbeitungslabore, in denen wir aufgrund unserer großen Erfahrung sachkundige Anwendungsunterstützung bieten und direkt mit Kunden an Bildverarbeitungslösungen für spezifische Projekte arbeiten. Kontaktieren Sie unsere Bildverarbeitungsspezialist*innen vor Ort (siehe Karte), die über große Kunden- und Anwendungserfahrung verfügen und Ihnen bei Ihren speziellen Anforderungen gerne weiterhelfen. Wenn eins unserer TECHSPEC® Standardobjektive Ihre Anforderungen nicht erfüllt, können wir eine kundenspezifische Lösung entwickeln. Nutzen Sie unsere Erfahrung für Ihre nächsten Projekte. Unser Team ist motiviert und engagiert und stets bereit, eine Lösung für die Herausforderungen unserer Kunden zu finden. Bei Edmund Optics® tun wir, was das Beste für den Kunden ist.

Karte Laseroptik
 

Wie möchten Sie uns kontaktieren?

 

Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.

Edmund Optics logo

Mehr Service für unsere Kunden durch spezialisierte Angebote:

Onlineshop

Die besten Marken und Produkte
für Optik und Photonik
aus einer Hand

Fertigungsservice

Kundenspezifische Fertigung und
Serienfertigung von hochqualitativen Optiken
sowie Bildverarbeitungskomponenten und -systemen