Hochpräzise Langpassfilter OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Flankenanstieg < 1%
- Blockung OD ≥ 4
- ≥ 91% Transmission im Durchlassbereich
- Verschiedene Langpassfilterkits verfügbar mit OD 4
SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas
Top-Seller
- 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
- Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
- Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
Dichroitische Langpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Ideal für Fluoreszenz- oder Multispektralbildgebung
- Exakte Grenzwellenlänge
- Breiter Transmissions- und Reflexionsbereich
Dichroitische Fluoreszenzfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
- Scharfer Übergang zwischen Transmission und Reflexion
- Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche
Optische IR-Langpassfilter aus Kunststoff
Top-Seller
- Leichter Kunststoff
- Exzellente thermische und chemische Resistenz
IR-Langpassfilter
- Beschichtete Silizium- oder Germaniumsubstrate
- Ideal für die Isolierung breiter Spektralbereiche
- Dauerhafte Beschichtungen auf der Oberfläche
HOYA Langpassfilter aus Farbglas
- UV-, VIS- und IR-Duchlassbereiche
- VIS kann als Farbbandpass genutzt werden
- Auch ungefasst erhältlich
Langpassfilter OD 2
- Genaue Grenzwellenlänge
- ≥85% Transmission und Blockung OD 2
- 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm Quadrat
- TECHSPEC® Langpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar
Hochqualitative Kaltlichtspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >95% Reflexion von 400-690 nm
- >90% Transmission von 700-1150 nm
- Optimiert für einen Einfallswinkel von 0° oder 45°
Alternative Langpassfilter zu Farbglas
- Dielektrisch beschichtete Langpassfilter
- >90% typische Transmission und Blockung >OD5
- 100% umweltverträglich, RoHS-konform
- Grenzwellenlängen von 320 bis 1000 nm
Hochqualitative dichroitische Fluoreszenzfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Verbesserte Oberflächengenauigkeit, transmittierte Wellenfront und Oberflächenqualität
- Ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung
- Für die gängigsten Grenzwellenlängen bei Fluoreszenz- und dichroitischen Langpassfiltern
- Dichroitische Fluoreszenzfilter in Standardqualität sind ebenfalls verfügbar
Raman-Langpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hohe Transmission zur Erkennung schwacher Signale
- Starke Blockung zur maximalen Laserunterdrückung
- Ideal für Raman-Spektroskopie oder Life-Science-Geräte
Langpassfilter OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Exakte Grenzwellenlänge
- Hohe Transmissions- / Blockungseffizienz
- Präzise Quarzglassubstrate
- Verschiedene Langpassfilterkits verfügbar mit OD 2
Langpass-Schutzfilter aus Acryl
- Hocheffiziente, oleophobe Antireflexionsbeschichtung
- Verschiedene Gewinde verfügbar von M22,5 bis M105
- Für Bildverarbeitungsanwendungen im UV-, VIS- und NIR-Bereich
Flexibler, dünner UV-Filterfilm
- Nahezu transparenter, flexibler Polyester-Filter
- Eingefärbtes PET-Substrat absorbiert UVA-, UVB- und UVC-Strahlung
- <10% Transmission bei Wellenlängen unter 390 nm
Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Zur Trennung harmonischer Nd:YAG-Wellenlängen
- Strahlteilerbeschichtung mit >95% Transmission
- λ/10-Quarzglassubstrat
Dichroitische Strahlkombinierer für Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Polarisationsunempfindlich
- Harte gesputterte Beschichtung
- Unterschiedliche Größen lieferbar
Laserlinienlangpassfilter
- Entwickelt für Ramanspektroskopie, konfokale Mikroskopie und Biotechnik
- extrem gute Leistung und lange Lebensdauer
- Hohe Transmission, um auch schwache Signale zu detektieren
- Starke Blockung zur maximalen Unterdrückung der Laserwellenlänge
SWIR-Langpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Blockung der sichtbaren Wellenlängen
- Ideal für die industrielle Bildverarbeitung
- Verwendung als Kaltlichtspiegel möglich
- Weitere Langpassfilter lieferbar
Linear variable Kantenfilter
- Paarweiser Einsatz zum Aufbau hocheffizienter, kundenspezifischer Bandpassfilter
- Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,2 x 8,0 mm
- OD3 Blockung
- Linear variable Bandpassfilter ebenfalls erhältlich
Everix Ultradünne Langpassfilter OD 4
- Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
- Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
- Leicht und kratzunempfindlich
C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas
- Gefasst in beschrifteten C-Mount-Gehäusen
- Vereinfacht die Integration in optische Systeme
- Farbglasfilter von SCHOTT oder Hoya verfügbar
- Auch ungefasst erhältlich
Kaltlichtspiegel
- Einfallwinkel 0° und 45° erhältlich
- Reflektiert 90% des sichtbaren Lichtes
- Lässt 80% des NIR- und IR-Spektrums durch
Hochpräzise Kurzpass- und Langpassfiltersets OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Präzise Grenzwellenlängen
- OD 4 Kurzpassfilter oder Langpassfilter
- Ideal als Laborausstattung
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Ausverkauf
Dichroitische Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics
Dichroitische Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics
- Trennen sichtbares Licht von infraroter Strahlung (3-12 µm)
- Zwei Designs: Transmission VIS / Reflexion IR oder Reflexion VIS / Transmission IR
- Ideal für die Kombination von sichtbaren Ausrichtungslasern und MWIR-Lasern
Ausverkauf
Everix Ultradünne Langpassfilter OD 2
Everix Ultradünne Langpassfilter OD 2
- Extrem dünnes, flexibles Substrat
- Scharfe Trennung der Spektralbereiche
- Extrudierter Dünnfilm, unempfindlich gegen Kratzer