Produkt in den Warenkorb gelegt

ScannerMAX

Optische Galvanometer-Scanner

ScannerMAX ist eine Sparte von Pangolin Laser Systems, Inc., einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Lasersteuerungssoftware und -hardware sowie des Laserdiodenschutzes und Hersteller von Hochleistungsgalvanometern und Drehantrieben, die zum Scannen und Manipulieren von Lichtstrahlen verwendet werden.

ScannerMAX Compact 506 Optische Galvanometer-Scanner mit zwei Achsen ScannerMAX Compact 506 Optische Galvanometer-Scanner mit zwei Achsen
ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner
  • Spiegelaperturen von 3, 5, 6, 8, 10 und 15 mm
  • Einachsige oder zweiachsige Aufbauten
  • Hochqualitative Scanner für Bildgebung und Projektion
ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner für die Bildgebung ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner für die Bildgebung Neu
  • Spiegelapertur 5 mm
  • Zweiachsiger Aufbau
  • Ideal für Mikroskopie und optische Kohärenztomographie (OCT)
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.