| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €161,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Das Mitutoyo FS70 wurde entwickelt, um hohe Vergrößerungen aus großem Arbeitsabstand zu erreichen und eignet sich für viele Anwendungen in den Bereichen Inspektion und Qualitätssicherung. Alle unendlich korrigierten Mitutoyoobjektive für den sichtbaren Bereich können verwendet werden. So können Vergrößerungen von 20X-8000X und Arbeitsabstände von 6-34 mm erreicht werden. In die fokussierbaren Okulare können Strichplatten mit 25 mm Durchmesser eingesetzt werden. Der 50/50 trinokulare Kopf verfügt über einen 50 mm Grobtrieb und einen Feintrieb mit 0,1 mm Verstellung / Umdrehung und ermöglicht gleichzeitiges binokulares Sehen und Videoaufnahmen.
Hinweis: Objektive und Beleuchtung sind separat erhältlich.
| Mitutoyo FS70 Inspection Microscope | |
| Microscope System | |
| Mitutoyo FS70 Microscope System (includes #55-999, #56-000, #56-001, #56-002) | #56-003 |
| Microscope Head (One Required) | |
| Mitutoyo FS70 Microscope Head | #55-999 |
| Microscope Stand (One Required) | |
| Mitutoyo FS70 Microscope Stand | #56-000 |
| Microscope Eyepieces in Pairs (One Required) | |
| 10X WF Focusing Eyepieces, 24mm Field Dia. | #56-001 |
| 15X WF Focusing Eyepieces, 16mm Field Dia. | #56-310 |
| 20X WF Focusing Eyepieces, 12mm Field Dia. | #56-004 |
| Microscope Turret (One Required) | |
| Manual 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 | #56-002 |
| Motorized 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 | #56-313 |
| Microscope Stage (Optional) | |
| 2" x 2" XY-Axes Positioning Stage | #56-011 |
| Accessories and Reticles (Optional) | |
| Fiber Optic Light Guide for FS70, 72" Length | #56-008 |
| Polarizer Set | #56-009 |
| C-Mount Coupler (1X) for Video Adaptation | #56-010 |
| 90° Crossline, Reticle | #56-005 |
| Concentric Circles Reticle, 1.2 - 18mm Dia, 1.2mm Increments | #56-007 |
| 20mm Line/0.1mm Divisions, Reticle | #56-183 |
| 5mm Line/0.05mm Divisions, Reticle | #56-184 |
| 90°/60° Crossline, Reticle | #56-311 |
| Stock No. | Objective | WD (mm) | Resolving Power (μm) | 10X Eyepiece #56-001 | 15X Eyepiece #56-310 | 20X Eyepiece #56-004 | |||
| Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | ||||
| #58-235 | M Plan Apo 1X | 11 | 11 | 10-20X | 24-12 | 15-30X | 16-8 | 20-40X | 12-6 |
| #46-142 | M Plan Apo 2X | 34 | 5 | 20-40X | 12-6 | 30-60X | 8-4 | 40-80X | 6-3 |
| #46-143 | M Plan Apo 5X | 34 | 2 | 50-100X | 4.8-2.4 | 75-150X | 3.2-1.6 | 100-200X | 2.4-1.2 |
| #66-383 | M Plan Apo 7.5X | 35 | 1.3 | 75-150X | 3.2-1.6 | 112.5-225X | 2.13-1.07 | 150-300X | 1.6-0.8 |
| #46-144 | M Plan Apo 10X | 33.5 | 1 | 100-200X | 2.4-1.2 | 150-300X | 1.6-0.8 | 200-400X | 1.2-0.6 |
| #46-145 | M Plan Apo 20X | 20 | 0.7 | 200-400X | 1.2-0.6 | 300-600X | 0.8-0.4 | 400-800X | 0.6-0.3 |
| #46-146 | M Plan Apo 50X | 13 | 0.5 | 500-1000X | 0.48-0.24 | 750-1500X | 0.32-0.16 | 1000-2000X | 0.24-0.12 |
| #46-147 | M Plan Apo 100X | 6 | 0.4 | 1000-2000X | 0.24-0.12 | 1500-3000X | 0.16-0.08 | 2000-4000X | 0.12-0.06 |
| #46-398 | M Plan Apo 20X SL | 30.5 | 1 | 200-400X | 1.2-0.6 | 300-600X | 0.8-0.4 | 400-800X | 0.6-0.3 |
| #46-399 | M Plan Apo 50X SL | 20.5 | 0.7 | 500-1000X | 0.48-0.24 | 750-1500X | 0.32-0.16 | 1000-2000X | 0.24-0.12 |
| #46-401 | M Plan Apo 100X SL | 13 | 0.5 | 1000-2000X | 0.24-0.12 | 1500-3000X | 0.16-0.08 | 2000-4000X | 0.12-0.06 |
| #34-247 | M Plan Apo 5X HR | 25.5 | 1.3 | 50-100X | 4.8-2.4 | 75-150X | 3.2-1.6 | 100-200X | 2.4-1.2 |
| #58-236 | M Plan Apo 10X HR | 15 | 0.6 | 100-200X | 2.4-1.2 | 150-300X | 1.6-0.8 | 200-400X | 1.2-0.6 |
| #58-237 | M Plan Apo 50X HR | 5.2 | 0.3 | 500-1000X | 0.48-0.24 | 750-1500X | 0.32-0.16 | 1000-2000X | 0.24-0.12 |
| #58-238 | M Plan Apo 100X HR | 1.3 | 0.3 | 1000-2000X | 0.24-0.12 | 1500-3000X | 0.16-0.08 | 2000-4000X | 0.12-0.06 |