- Ideal für Interferometrieanwendungen
- Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
- Hochqualitatives plan-apochromatisches Design

- Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldmikroskopie
- Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
- Plan-apochromatisches Design

- Großer Arbeitsabstand, 6 mm für 100X
- Hochqualitatives plan-apochromatisches Design
- Gute Farbwiedergabe

- Ideal für Hellfeldabbildungen und laserbasierte Anwendungen durch LCD-Glas
- Gut geeignet für Nd:YAG-Laserlinien
- Deckglaskorrigiert für die Dicken 0,7 mm oder 1,1 mm

- Neue Objektive der Serie M Plan NIR HR und M Plan UV
- M Plan NIR HR bietet eine höhere Auflösung
- M Plan UV ist für 266 nm und 550 nm korrigiert

- Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in Bildverarbeitungssysteme
- Kompakte Größe mit ausgezeichneter Leistung
- Lange Arbeitsabstände
- Einfach integrierbar mit C-Mount-Kameras

- Unendlich korrigierte Plan-Apochromate
- Korrigiert für 3,5 mm dicke Deckgläser
- Extralange Arbeitsabstände
- Bildgebung für Vakuumzellen, optische Fallen und kalte Atome

- Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in bildgebende Messgeräte
- Kompaktes Design und große Parfokallänge vereinfachen Einsatz
- Tubus erhältlich für Verwendung mit C-Mount-Kameras
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung

- Für unendlich korrigierte Objektive mit M26 x 36 TPI oder M40 x 36 TPI
- Maximale Sensorgröße bis zu 2/3“ oder APS-C
- Vertikaler oder horizontaler Aufbau sowie Hellfeld- und Dunkelfeldkonfiguration verfügbar
- In-Line-Beleuchtungsanschluss kompatibel mit 8 mm oder 1/4‘‘ (0,312‘‘) Durchmesser

- Für unendlich korrigierte Objektive von Mitutoyo
- Trinokularer Aufbau ermöglicht einfache Videoadaption
- Objektivrevolver nimmt 4 Objektive auf

- Entwickelt für unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-Objektive von Mitutoyo
- Maximale Sensorgröße bis zu 2/3“
- Ideal für die Lasermaterialbearbeitung

- Präzise Messschieber von Mitutoyo
- Hohe Messauflösung
- Messungen von 0 bis 6" (0 bis 150 mm) in Schritten von 0,0005" (0,01 mm)

- Erzeugen ein Bild in Verbindung mit einem Mitutoyo-Objektiv
- Günstigere Alternative zu Mitutoyo VMU und FS-70 Mikroskopen
- Adapter als Zubehör zur einfachen Verwendung mit C-Mount-Kameras verfügbar


- Kameraverlängerungstubus zum Anschluss an C-Mount-Kameras
- Adapter erleichtern die Integration von MT-1- und MT-2-Tubuslinsen
- Anschluss von Komponenten mit C-Mount bzw. RMS-Gewinde

- Bohrlochmessgeräte in zwei Versionen verfügbar
- Scheiben beim Radiusmessgerät zwischen 0,01“ und 0,5“
- Ideal für Automobilindustrie, Luftfahrt oder Fertigung

- Genauigkeit bis zu 0,001“
- Länge des Tiefenmessstabs bis zu 6“
- Ratschen-Stopp für genaue und wiederholbare Messungen

- Modelle QuantuMike® und Digimatic® mit Schutzart IP67
- Einfach abzulesendes digitales Display
- Verschiedene Versionen mit den Bereichen 0-1“, 1-2“ und 2-3“

- Sets aus Stahl oder Keramik
- Rechtwinklige Basis für genaue Ansprengung
- Inklusive Inspektionszertifikat

- Vermessung von Höhen bis zu 24“
- Einfach abzulesen und einzustellen über Digitalanzeige
- Linearencoder behält Position ohne Referenz bei

- Verfügbar als Standardversion, Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen oder mit austauschbaren Ambossen
- Messung von 0 - 6”
- Gebrannte Lackierung auf Rahmen für hohe Haltbarkeit

- Versionen mit englischen oder metrischen Einheiten
- Hergestellt aus Edelstahl
- Hohe Messauflösung

- Screw Pitch Gauge Sets with 28, 30, or 51 Leaves
- Unified and Metric Screw Pitch Ranges from 4-46 Threads per Inch (TPI) or 0.25 – 6mm
- Steel Construction Ensures Accurate Readings Over Time

- 0 – 0.5” Range with 0.0005” Resolution
- Easy-To-Read Digital LCD Display
- ABSOLUTE® Linear Scale Eliminates Need for Zeroing

- Manufactured to the American Wire Gauge (AWG) Standard
- Slots Ranging from AWG #36 to #0
- Steel Construction with Satin Chrome Finish