Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

kipp- und schwenkbare Halterung 25mm

25mm Tip/Tilt Solid Table, #86-026

×
Produkt #86-026 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€291,49
Mengenrabatte
Stk. 1+ €291,49 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Hinweis:
25mm Diameter Table (No Tapped Hole)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Größe (mm):
25 Dia.
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.5
Verstellweg (°):
±8 Tip/Tilt

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
  • Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar

Die verstellbaren Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System eignen sich ideal für Strahlablenkungen und werden zur Integration einer Vielzahl optischer Komponenten in das Cage-System eingesetzt. Die Optikhalterungen passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der Standardplatten. Über Feststellschrauben können die Optiken fixiert werden. Die Halterungen bieten eine hohe Stabiliät und die benötigte Genauigkeit zur Ausrichtung optischer Komponenten. Die kinematische Halterung #85-695 besitzt eine freie Apertur von 12,7mm und kann mit einer #85-699 45° Halterung für Strahlteilerplatten kombiniert werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter mit 25,4 mm Durchmesser für #85-710 #85-713 €29,87
  • 1 In Stock

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.