Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

kinematische Halterung 25,4mm

25.4mm Kinematic Mount, #85-695

×
Produkt #85-695 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€183,00
Stk. 1+
€183,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Hinweis:
Accepts 25/25.4mm Diameter Optics

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
30.0
Größe (mm):
30 Dia.
Durchmesser Befestigungslöcher (mm):
12.7
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.5
Verstellweg (°):
±8 Tip/Tilt
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Innendurchmesser (mm):
25.4

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
  • Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar

Die verstellbaren Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System eignen sich ideal für Strahlablenkungen und werden zur Integration einer Vielzahl optischer Komponenten in das Cage-System eingesetzt. Die Optikhalterungen passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der Standardplatten. Über Feststellschrauben können die Optiken fixiert werden. Die Halterungen bieten eine hohe Stabiliät und die benötigte Genauigkeit zur Ausrichtung optischer Komponenten. Die kinematische Halterung #85-695 besitzt eine freie Apertur von 12,7mm und kann mit einer #85-699 45° Halterung für Strahlteilerplatten kombiniert werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter mit 25,4 mm Durchmesser für #85-710 #85-713 €29,00   Angebotsanfrage