Off-Axis-Parabolspiegel für Ultraviolett
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Metallbeschichtung mit hoher Reflexion im tiefen UV (DUV) und sichtbaren Spektrum
- Designwellenlänge 190 nm
- <50 Å RMS Oberflächenrauheit
Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hochwertige Quarzglassubstrate
- <10 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
- 90° Ablenkwinkel für einfache Integration
Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
- 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
- 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
- Spiegel mit Aluminium- oder Silber-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Aluminium-Beschichtung für UV-, VIS- und NIR-Anwendungen
- Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
- 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
- Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold- und Silber-Beschichtung auch erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Protected-Silber-Beschichtung für VIS- und IR-Anwendungen
- 100 Å Oberflächenrauheit
- 90° Ablenkwinkel
- Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium- oder Gold-Beschichtung sind auch erhältlich
Off-Axis-Ellipsoidspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- <100 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
- Diamantgedrehte Referenzoberflächen
- Ideal für die endlich konjugierte Reflexion
Off-Axis-Parabolspiegel mit Laserlinienbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Dielektrische Laserlinienbeschichtung für 532 und 1064 nm
- Ideal für die Kollimierung oder Fokussierung von Nd:YAG-Laserlicht
- >99,5% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlängen
- Off-Axis-Parabolspiegel mit metallischer Beschichtung ebenfalls erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung für Ti:Saphir-Laser und Yb-dotierte Laser
- Geringe Gruppenverzögerungsdispersion
- <50 Å RMS Oberflächenrauheit zur Minimierung von Streuung
Off-Axis-Parabolspiegel mit Bohrungen zur Ausrichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bohrungen zur Ausrichtung parallel zu fokussierten und kollimierten Strahlen
- Auswahl an metallischen Beschichtungen verfügbar
- <50 Å RMS-Oberflächenrauheit
Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel
- Hochwertiges Glassubstrat
- Oberflächengenauigkeit λ/4 oder λ/2
- Ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum

weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®