Produkt in den Warenkorb gelegt
Auswahlhilfe für Off-Axis-Parabolspiegel
Edmund Optics Inc.

Auswahlhilfe für Off-Axis-Parabolspiegel

Grundlagen zu Off-Axis-Parabolspiegeln

Mit Parabolspiegeln lässt sich Licht fokussieren bzw. kollimieren, ohne sphärische Aberrationen hervorzurufen. Ein Off-Axis-Parabolspiegel (OAP-Spiegel) ist ein seitliches Stück eines größeren Parabolspiegels (Abbildung 1). Kollimiertes Licht, das auf einen OAP-Spiegel trifft, wird ebenfalls auf einen Punkt fokussiert. Im Gegensatz zu einem zentrierten Parabolspiegel hat ein OAP-Spiegel jedoch den Vorteil, dass er mehr nutzbaren Raum um den Fokuspunkt herum zulässt, ohne den Strahlengang zu behindern, wie in Abbildung 2 dargestellt.

Off-Axis-Parabolspiegel mit Goldbeschichtung
Abbildung 1: Off-Axis-Parabolspiegel mit Goldbeschichtung
Zeichnung eines OAP-Spiegels, die verdeutlicht, dass der Fokuspunkt einfach zugänglich ist
Abbildung 2: Zeichnung eines OAP-Spiegels, die verdeutlicht, dass der Fokuspunkt einfach zugänglich ist

Je nachdem aus welchem Abschnitt einer Parabelform ein OAP-Spiegel gefertigt wird, kann der Winkel zwischen dem Fokuspunkt und der zentralen Strahlachse größer oder kleiner sein. Abbildung 3 verdeutlicht dieses Phänomen anhand eines Off-Axis-Spiegels mit 15° bzw. 45°. Bitte beachten Sie: Es ist wichtig, den einfallenden Strahl parallel zur optischen Achse zu halten, da jede Winkelverschiebung zu einer komatischen Aberration führt.

Zeichnung von OAP-Spiegeln mit 15° bzw. 45°
Abbildung 3: Zeichnung von OAP-Spiegeln mit 15° bzw. 45°

OAP-Spiegelbeschichtung

Edmund Optics bietet lagernde und sofort versandfertige Off-Axis-Parabolspiegel mit verschiedenen Beschichtungen an (Abbildung 4). Zusätzlich sind komplett kundenspezifische Entwicklungen und Fertigungen möglich.

Reflexionskurven für OAP-Spiegelbeschichtungen
Abbildung 4: Reflexionskurven für OAP-Spiegelbeschichtungen

Einfluss der Oberflächenrauheit auf die Abbildungsleistung

Die Oberflächenrauheit entsteht durch Fehler mit hohen Ortsfrequenzen auf der optischen Oberfläche. Sie bestimmt, wie viel Licht unbeabsichtigt von der Oberfläche in verschiedene Richtungen gestreut wird (Abbildung 5). Die Abweichung von der idealen Oberfläche wird häufig in Angström (Å) angegeben. Die OAP-Spiegel von Edmund Optics® haben eine Oberflächenrauheit von entweder <50 Å oder <100 Å RMS. Weitere Informationen finden Sie in unserem Anwendungshinweis Rauheit von diamantgedrehten, parabolischen Off-Axis-Spiegeln.

Typische Streuprofile
Abbildung 5: Typische Streuprofile zeigen, dass Standard-OAPs (links) mehr Streuung erzeugen als vergleichbare TECHSPEC® OAPs mit 50 Å (rechts).

Auswahlhilfe für OAP-Spiegel

Die folgende Auswahlhilfe bietet nützliche Informationen über die verschiedenen OAP-Spiegeltypen, die bei Edmund Optics® verfügbar sind.

TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel
 BeschichtungenOffset-WinkelOberflächenrauheitAusrichtungslöcherEntwickelt für Ultrakurzpulslaser
OAPs mit Goldbeschichtung Gold mit und ohne Schutzschicht
Ravg ≥94% @ 700 - 800 nm
Ravg ≥97% @ 800 - 2.000 nm
Ravg ≥98% @ 2.000 - 12.000 nm
15°, 30°, 45°, 60° und 90° <50 Å und <100 Å Nein Nein
OAPs mit Aluminiumbeschichtung Protected Aluminium
Ravg ≥85% @ 400 - 700 nm Ravg ≥97% @ 2.000 - 12.000 nm

Enhanced Aluminium


Ravg >89% @ 250 - 450 nm
Ravg >85% @ 250 - 700 nm
15°, 30°, 45°, 60° und 90° <50 Å und <100 Å Nein Nein
OAPs mit Silberbeschichtung Protected Silber
Ravg ≥98% @ 2.000 - 12.000 nm
90° <100 Å Nein Nein
OAPs für Laserlinien Laserlinienbeschichtung
>99,5% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlängen
90° <50 Å Nein Nein
OAPs mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silberbeschichtung Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber
Ravg >99% @ 600 - 1000 nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000 nm, 45°
Rp >98,5% @ ~730 - 870 nm, 45°
90° <50 Å Nein Ja, geringe Gruppenverzögerungsdispersion von 0 ±20 fs2 @ 600-1050 nm
OAPs mit Ausrichtungslöchern Enhanced Aluminium, Protected Aluminium, Protected Gold 90° <50 Å Ja Nein
Tabelle 1: Vergleich der verschiedenen OAP-Standardspiegel bei Edmund Optics

Kundenspezifische OAP-Fertigung

Edmund Optics® entwickelt und fertigt diamantgedrehte OAPs, elliptische Off-Axis-Spiegel und weitere Optiken. In dem Video erfahren Sie mehr über unser hausinternes Diamantdrehen; über den Link erhalten Sie weitere Informationen und können ein Angebot anfragen.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Mehr erfahren

Weitere Informationen

War dieser Inhalt nützlich für Sie?

 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.