| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €90,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
VZM™ Zoomobjektive ermöglichen die Inspektion von einer Vielzahl von verschiedenen Objekten, ohne dass der Arbeitsabstand geändert werden muss. Zusätzlich ermöglicht der parfokale Zoom die einfache Änderung der Vergrößerung ohne Nachfokussierung. Die kostengünstigen Objektive sind erhältlich mit Arbeitsabständen von 35 mm bis 175 mm und sind für 2/3” oder kleinere Sensoren geeignet. Die Modelle mit Blende (i-Serie) haben eine feststellbare Blende, ein vorderes Filtergewinde, eine abnehmbare Montagehalterung und eine optionale Zoomarretierung. Alle Objektive verfügen über einen Flansch mit 50 mm Durchmesser (abnehmbar bei den Modellen mit Blende außer bei dem rechtwinkligen VZM™ 450i). VZM™ Zoomobjektive sind ideal für die Inspektion integrierter Schaltungen und Lötverbindungen. Ebenfalls geeignet für die Qualitätskontrolle, Inspektionsaufgaben im Labor oder für Oberflächenanalysen.
| VZM Model |
100i
|
200i
|
300
|
300i
|
450
|
450i
|
600i
|
1000
|
1000i
|
| Zoom Ratio |
4:1
|
4:1
|
4:1
|
4:1
|
6.4:1
|
6:1
|
6:1
|
4:1
|
4:1
|
| Magnification |
0.25 - 1X
|
0.5 - 2X
|
0.75 - 3X
|
0.75 - 3X
|
0.7 - 4.5X
|
0.75 - 4.5X
|
1 - 6X
|
2.5 - 10X
|
2.5 - 10X
|
| Manual Iris |
|
|
|
|
|
|
|||
| Rotatable Mount |
|
|
|
|
|
|
|||
| Zoom Lock Adapter |
|
|
|
|
|
|
|||
| Motorized Version |
|
|
|
||||||
| Right Angle Version |
|
||||||||
| Additional VZM 200i Lens Specifications | ||
| Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
|
| Minimum 0.25X | Maximum 1.0X | |
| FOV (½" Horizontal Sensor) | 24.0mm | 6.0mm |
| Resolution in Object Space | 10 lp/mm | 40 lp/mm |
| Resolution in Image Space | 40 lp/mm | 40 lp/mm |
| Working Distance (±3mm) | 152mm | 152mm |
| Additional VZM 450 Lens Specifications | ||
| Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
|
| Minimum 0.35X | Maximum 2.25X | |
| FOV (½" Horizontal Sensor) | 17.6mm | 2.8mm |
| Resolution in Object Space | 12 lp/mm | 80 lp/mm |
| Resolution in Image Space | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm |
| Working Distance (±3mm) | 147mm | 147mm |
| Additional VZM 450i Lens Specifications | ||||
| Primary Magnification |
With 0.5X Lens
|
With 0.25X Lens
|
||
| Minimum 0.35X | Maximum 2.25X | Minimum 0.175X | Maximum 1.125X | |
| FOV (½" Horizontal Sensor) | 17.6mm | 2.8mm | 35.2mm | 5.6mm |
| Resolution in Object Space | 12 lp/mm | 80 lp/mm | 6 lp/mm | 40 lp/mm |
| Resolution in Image Space | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm | 34 lp/mm | 35.5 lp/mm |
| Working Distance (±3mm) | 147mm | 147mm | 275mm | 275mm |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®