| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1-4 | €188,00 stückpreis |
| Stk. 5-9 | €167,40 stückpreis |
| Stk. 10+ | €144,40 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Set mit 5 verschiedenen Strichplatten (26 mm für 7X, 35 mm für 10X) in Schutztasche. Die 7X und die 10X Lupe bestehen aus mehreren Elementen und haben eine abnehmbare Basis. Set beinhaltet eine Strichplatte mit Linienskala, eine Strichplatte mit verscheidenen Skalen, eine Strichplatte mit quadratischem Gitter, eine Strichplatte zur Dickenmessung, und eine Strichplatte mit Gewindeskala.
Bei diesen Messlupen mit Kontakskala hat die herausnehmbare Glasstrichplatte direkten Kontakt zur Arbeitsfläche. Zusätzliche Strichplatten sind ebenfalls erhältlich. Alle Modelle besitzen eine gleichmäßige Fokuseinstellung und ein vollbeschichtetes, achromatisches Linsensystem, das für ein farbkorrigiertes, flaches Bild sorgt.
Jede Lupe hat eine klare Acrylbasis (abnehmbar bei der 10X Lupe), einen abnehmbaren Ring für Strichplatten und eine Schutztasche. Für die Strichplatte stehen zwei Optionen zur Verfügung: eine lineare Skala von 0 - 20 mm in Schritten von 0,1 mm oder eine lineare Skala mit Fadenkreuz von 15 - 0 - 15 mm in Schritten von 0,1 mm.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®