- Steuerung über Ethernet-GUI oder Webbrowser
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Effizientes Wärmemanagement für lange LED-Lebensdauer
- Kompatibel mit TECHSPEC® telezentrischer Hintergrundbeleuchtung und telezentrischen Objektiven
- Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
- Ideal für hygienische und aseptische Fertigungsanwendungen
- Intensität über 60.000 Lux bei 300 mm Arbeitsabstand
- Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
- Geschütztes Gehäuse zum Schutz vor Korrosion und Überhitzung
- Beleuchtung mit Intensität bis 15.000 Lux
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
- Geschütztes Gehäuse zum Schutz vor Korrosion und Überhitzung
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 70.200 Lux
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 60.000 Lux
- Rechteckiges Gehäuse für Off-Axis-Beleuchtungen
- MicroBrite intensive kompakte Punktstrahler sind ebenfalls verfügbar
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Schutzart IP65 – Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Nutzungsdauer 50.000 Betriebsstunden
- Beleuchtung mit bis zu 15.000 Lux
- Kompaktes, rechteckiges Gehäuse mit kleinen Abmessungen
- MicroBrite Punktstrahler mit hoher Intensität sind ebenfalls verfügbar
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 73.000 Lux
- Kompaktes Gehäuse mit T-Nut-Halterung
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Ideal für die visuelle Verdeutlichung von Oberflächendefekten
- Beleuchtung mit hoher Beleuchtungsstärke bis 47.000 Lux
- Verschiedene Arbeitsabstände erzeugen Dunkelfeld oder Hellfeld
- Erforderliche Stromversorgung und optionale manuelle Intensitätssteuerung werden separat verkauft
- Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit hoher Intensität
- Gleichförmig über die ganze Fläche, geringe Wärmeentwicklung
- Besonders dünn, kompakte Größe
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Gleichmäßige Beleuchtung bei langen Arbeitsabständen
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 110.000 Lux
- Arbeitsabstand bis 2700 mm
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Intensive, diffuse Beleuchtung mit Intensität bis 226.000 Lux
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- UltraSeal wasserdichte Hintergrundbeleuchtungen für raue Umgebungen sind ebenfalls erhältlich
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Beleuchtung mit Intensität bis 2.000 Lux
- Inklusive Wärmesenke für Wärmeableitung
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Kompatible Strichplatten sind ebenfalls verfügbar
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 41.000 Lux
- Arbeitsabstand 2“-10“ (je nach Größe)
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Für präzise Silhouettenbildung mit kollimierter Lichtquelle
- Hohe Intensität und geringe Wärmeabgabe
- Geringe Divergenzwinkel verglichen mit nicht kollimierten Hintergrundbeleuchtungen
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Eingängen für Faserbeleuchtungen
- LED mit hoher Intensität
- Effizientes Wärme-Management für hohe LED-Lebensdauer
- Kompatibel mit TECHSPEC® telezentrischer Hintergrundbeleuchtung
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Blitzoption verfügbar
- Verschiedene Wellenlängen verfügbar
- Zur Inspektion großer, reflektierender Objekte
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
- Verschiedene Versionen erhältlich
- Ideal für Anwendungen mit Zeilenabtastung
- AR-beschichteter Staubschutz schützt den internen Strahlteiler
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
- 65 mm Feldausleuchtung bei einem Arbeitsabstand von 300 mm
- M6 Gewinde zur Montage
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
- Arbeitsabstand 4"
- Ausleuchtung eines Feldes mit 1,7" Diagonale
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
- Arbeitsabstand 3" bis 9"
- Ausleuchtung eines Feldes mit 2" Diagonale
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
- Sowohl diffuse Hell- als auch Dunkelfeldbeleuchtung
- Kann einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden
- Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich
- Ideal zur besseren Visualisierung von Oberflächenfehlern
- Bei 5" Version, Arbeitsabstand 75 bis 100 mm
- Geeignet für Beleuchtung von vorne oder als Hintergrundbeleuchtung
- Helle, konsistente, diffuse Beleuchtung des gesamten Bildfeldes
- Speziell entwickelter Kühlkörper
- Interner Strahlteiler, ideal zur Inspektion stark reflektierender Objekte
- Ideal zur Beleuchtung gewölbter Flächen
- Gut geeignet zur Prüfung spiegelnder Objekte
- Variable Intensität, Blitzbetrieb möglich
- Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
- 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Erzeugt eine 0,25" breite Linie in einem Abstand von 1"
- Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich
- Produktlebensdauer 50.000 Stunden
- Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
- Flache Bauform
- Verschiedene Größen erhältlich
- Arbeitsabstand 12"
- Befestigung über M6 Mutternleiste
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
- Mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich
- Kompatibel mit C-Mount Objektiven, zur Anpassung der Projektion
- Ideal für 3D-Rekonstruktion und Mapping
- 30% heller als vergleichbare Beleuchtungen mit rückseitiger Beleuchtung
- Gleichmäßige Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung
- Flaches Profil zur einfachen Systemintegration
- Lichtstarke LEDs
- Mehrere Größen, Wellenlängen und Arbeitsabstände lieferbar
- Kompatibel mit 8 mm oder ¼" (0,312") Faseranschluss
- Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
- Geringer Stromverbrauch
- Serienschaltung von bis zu vier 100 x 150 mm Geräten
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau
- Serienschaltung von bis zu vier Geräten mit aktiver Fläche 100 x 150 mm
- Keine Kühlung erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau
- 52 mm Innendurchmesser
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau
- Serienschaltung von bis zu vier Geräten
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau