Über die Mikrometerschraube der Bühne können optische Komponenten präzise bewegt werden. Eine Umdrehung entspricht 0,5 mm. Die Höhenverstellung bei den 25 und 40 mm Bühnen beträgt ±2,5 mm und bei den 60 und 80 mm Bühnen ±5 mm.
Die quadratische 40 mm breite und 8 mm dicke obere Adapterplatte #58-290 passt auf M3 Löcher und bietet Durchbohrungen für ¼ - 20 oder M6 Inbusschrauben. Kompatibel mit folgenden Bühnen: #55-029, #55-030, #55-031, #55-838, und #55-839.
60 mm quadratische Bühnengröße, Z-Achse #55-032 und 80 mm quadratische Bühnengröße Z-Achse 56-335 sind kompatibel mit den folgenden Bühnen: #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335 und #56-336.
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
100 x 40mm metrische Grundplatte | #54-976 | €76,22 Angebotsanfrage |
|
||
120 x 70mm metrische Grundplatte | #54-977 | €86,52 Stk. 10+ €76,63 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.