Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrisches Goniometer, 60 x 60 mm, 30° Verstellweg, R95

×
Produkt #55-841 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€839,45
Stk. 1-4
€839,45
Stk. 5+
€755,51
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Goniometer
Führungssystem:
Dovetail
Bühnengröße (mm):
60 x 60
Verstellweg (°):
±15
Aufbau:
Brass Stage
Belastbarkeit (kg):
5
Auflösung (°):
0.1
Gewicht (kg):
0.92

Optische Eigenschaften

Radius R (mm):
95

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Lead Screw

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) M6 x 1.0, (8) M4 x 0.7

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Kombinierbar für Verkippung in zwei Achsen
  • Stabiler Messingaufbau
  • Schwalbenschwanz-Design mit Nonius-Skala

Metrische Goniometer ermöglichen eine präzise Winkelausrichtung von Objekten zu einem festen Punkt oberhalb der Mitte der Aufbaufläche. Wenn Sie eine Bühne mit kleinerem Radius auf einer gleichgroßen Bühne mit größerem Radius montieren, erreichen Sie eine zweiachsige Bewegung um einen gemeinsamen Punkt. Jede Bühne bietet eine präzise Bewegung entlang einer Schwalbenschwanzschiene und eine Nonius-Skala für hochauflösende Messungen und Wiederholbarkeit der Einstellungen. Metrische Goniometer können über eine Feststellschraube fixiert werden. Die Bühnen sind aus haltbarem, schwarz lackiertem Messing hergestellt. Eine 40 mm x 40 mm große, 8 mm dicke Adapterplatte (#58-290) kann an M3 Bohrungen befestigt werden und bietet eine Senkbohrung für eine ¼ - 20 oder M6 Inbusschraube.

Die 40 mm x 40 mm Goniometer sind kompatibel mit den folgenden Bühnen: #55-029, #55-030, #55-031, #55-838 und #55-839.

Die 60 mm x 60 mm Goniometer sind kompatibel mit den folgenden Bühnen:  #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #56-335 und #56-336.

Technische Informationen

Dimensions
Stock No. A B C D
#13-629 15mm 20mm 31mm 7mm
#55-838 35mm 16mm 47mm 7mm
#55-839 51mm 15mm 62mm 6.5mm
#55-840 50mm 34mm 63mm
#55-841 84mm 31mm 95mm
#13-630 115mm 24mm 130.4mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
100 x 40mm metrische Grundplatte #54-976 €76,22   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
120 x 70mm metrische Grundplatte #54-977 €86,52 Stk. 10+ €76,63   Angebotsanfrage