Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrische Drehbühne, 60 mm

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029 60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030 #55-037 #55-038
×
Produkt #55-029 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€449,08
Stk. 1-4
€449,08
Stk. 5+
€396,14
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Rotary
Führungssystem:
Slide-Fit
Bühnengröße (mm):
60 Dia.
Verstellweg (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Mittiges Loch:
M16 x 1
Konzentrizität (μm):
20
Aufbau:
Aluminium Stage
Einteilung:
5'
Belastbarkeit (kg):
5
Verstellweg pro Umdrehung (Bogenminute):
23.0
Gewicht (kg):
0.25

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Metric Micrometer

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) M16 x 1, (4) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
  • Grobe Verstellung um 360°
  • Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung (±5° an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die metrischen Grundplatten verwendet werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
100 x 40mm metrische Grundplatte #54-976 €76,22   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
120 x 70mm metrische Grundplatte #54-977 €86,52 Stk. 10+ €76,63   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für #55-028 #55-037 €35,28 Stk. 10+ €31,62   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapterplatte für #55-029 #55-038 €36,31 Stk. 10+ €32,55   Angebotsanfrage