Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrische Drehbühne, 60 mm

60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030

×
Produkt #55-030 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€271,92
Stk. 1-4
€271,92
Stk. 5+
€239,78
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Rotary
Führungssystem:
Slide-Fit
Bühnengröße (mm):
60 Dia.
Verstellweg (°):
360 (Coarse)
Mittiges Loch:
M16 x 1
Konzentrizität (μm):
20
Aufbau:
Aluminium Stage
Einteilung:
Belastbarkeit (kg):
5
Verstellweg pro Umdrehung (Bogenminute):
None
Gewicht (kg):
0.18

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Manual

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) M16 x 1, (3) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
  • Grobe Verstellung um 360°
  • Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung (±5° an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die metrischen Grundplatten verwendet werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
100 x 40mm metrische Grundplatte #54-976 €76,22   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
120 x 70mm metrische Grundplatte #54-977 €86,52 Stk. 10+ €76,63   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für #55-028 #55-037 €35,28 Stk. 10+ €31,62   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapterplatte für #55-029 #55-038 €36,31 Stk. 10+ €32,55   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axialer Rundlauffehler

Konzentrizität

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Fehlerquellen bei der präzisen Positionierung

Fehler bei Positioniergeräten lassen sich in zwei Arten unterteilen: Systematische Fehler der Genauigkeit und Fehler in der Präzision. Mehr erfahren!

View Now

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Schnelle Prototypen von Optiken

Edmund Optics zeigt, wie Sie schnell auf kürzer werdende Produktlebenszyklen reagieren. Erfahren Sie mehr!

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.