Produkt in den Warenkorb gelegt

20X Nikon CFI Super Fluor-Objektive

Mehr Produkte von Nikon
×
Produkt #88-376 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.957,20
Stk. 1+
€5.957,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MRF00201
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
1.10
Länge (mm):
58.90
Länge ohne Gewinde (mm):
58.90
Max. Durchmesser (mm):
33.5
Gewicht (g):
198.00

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.32mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.44mm
Vergrößerung:
20X
Numerische Apertur NA:
0.75
Arbeitsabstand (mm):
1.0
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
59.9
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M25 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ausgezeichnete UV-Transmission
  • Hohe numerische Aperturen
  • Materialien mit niedriger Autofluoreszenz

Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive besitzen höchste Transmission bei UV-Anwendungen bis zu minimal 340 nm, zum Beispiel für die Verwendung mit den Fluorochromen Indo-1, Fura-2 und Fluo-3 oder für die Fotoaktivierung von (inaktiven) "Caged"-Verbindungen. Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive erzeugen aufgrund der Materialien mit niedriger Autofluoreszenz und der hohen numerischen Aperturen scharfe, helle Fluoreszenzbilder. Diese Mikroskopobjektive wurden für ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei kurzen Wellenlängen optimiert.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Nikon Tubuslinse 200 mm #58-520 €504,56   Angebotsanfrage