- Hohe NA
- Große Arbeitsabstände
- Parfokallänge 60 mm für hochqualitative Bilder

- Einzigartige Fresnellinse von Nikon
- Große Arbeitsabstände
- Starke Korrektur der chromatischen Aberration

- 1 µm Genauigkeit (bei 20°C) und Messlängen zwischen 0 und 50 mm
- Maximale Messgeschwindigkeit 500 mm/Sekunde
- Stativ mit Granitplatte und 6 verschiedene Messsonden verfügbar

- Exzellente Farbwiedergabe
- Spannungsfrei
- Großer Arbeitsabstand und hohe NA
- Hoher Kontrast mit minimalem Lichtreflex

- Achromatisches Design
- Standard RMS-Gewinde
- Kompatibel mit DIN-Standardzubehör
- 40X und 60X Objektive sind federgelagert

- Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
- Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
- Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum

- Ausgezeichnete UV-Transmission
- Hohe numerische Aperturen
- Materialien mit niedriger Autofluoreszenz

- Filterwürfel geeignet für Filter mit 25 mm Durchmesser oder vormontiert mit Fluoreszenzfiltersets für Nikon Mikroskope erhältlich
- Tubuslinse für unendlich korrigierte Objektive von Nikon
- Adapter und Tubuslinsenhalterung für C-Mount erhältlich
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.