Produkt in den Warenkorb gelegt

Filterwürfel für Nikon Mikroskope

Mehr Produkte von Nikon
Filterwürfel für Nikon Mikroskope

Filterwürfel für Nikon Mikroskope

×
Produkt #87-304 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€462,16
Stk. 1+
€462,16
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MXA22030
Typ:
Fluorescence Filter Kit
Hersteller:
Nikon
Dimensions of Compatible Optics (mm):
Excitation Filter: 25mm Dia.
Emission Filter: 25mm Dia.
Dichroic Mirror: up to 36 x 25.6mm
Hinweis:
Compatibility (when equipped with epi-fluorescence filter cube turret):
Upright Microscopes: Ni series (Ni-E, Ni-U), Ci series (Ci-E, Ci-L, Ci-S), LV-N series, L200N/L300N series.
Inverted Microscopes: Ti series, Ti2 series, TE2000
*List is not exhaustive.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
38 x 42.7 x 35

Gewinde & Montage

Dicke kompatible Optiken (mm):
Excitation Filter: up to 7.2mm
Emission Filter: up to 4mm
Dichroic Mirror: up to 1.1mm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Filterwürfel geeignet für Filter mit 25 mm Durchmesser oder vormontiert mit Fluoreszenzfiltersets für Nikon Mikroskope erhältlich
  • Tubuslinse für unendlich korrigierte Objektive von Nikon
  • Adapter und Tubuslinsenhalterung für C-Mount erhältlich

Das Zubehör von Nikon wurde speziell für den Einsatz mit Mikroskopen oder Objektiven der Marke Nikon entwickelt.

In den leeren Filterwürfel (#87-304) können ungefasste Fluoreszenzfiltersets für die üblichen Fluorophore in der Fluoreszenzmikroskopie eingesetzt werden oder der Würfel kann mit anderen Filtern mit 25 mm Durchmesser (siehe Filter für die Mikroskopie) bestückt werden, um einen kundenspezifischen Aufbau zu erzeugen. Die TECHSPEC® vormontierten Fluoreszenz-Filterwürfel-Sets (Produktnummer mit NKN) werden mit vormontierten ungefassten Fluoreszenzfiltersets geliefert, um eine Integration in die üblichsten Nikon Mikroskope zu vereinfachen.
Die Nikon 200 mm Tubuslinse (#58-520) kann bei unendlich korrigierten Objektiven eingesetzt werden, um Licht auf die Bildebene zu fokussieren. Die Entfernung zwischen Tubuslinse und hinterer Objektivkante sollte 100-200 mm betragen. Dieser Abstand ermöglicht auch die Integration von Zubehör in den optischen Strahlengang. Die Tubuslinse kann mithilfe der Nikon Tubuslinse auf C-Mount Halterung (#11-150) in C-Mount Systeme integriert werden. Die vier Inbusschrauben müssen entfernt werden, um die Nikon Tubuslinse in den C-Mount Tubuslinsenhalter einzusetzen.
Der TECHSPEC® C-Mount auf Nikon (M25) Adapter (#11-148) kann verwendet werden, um Nikon Mikroskopobjektive in C-Mount Systeme zu integrieren. Dieser Adapter hat ein Innengewinde mit Nikon Gewindetyp (M25 x 0,75). Eine schwarz eloxierte Oberfläche erhöht die Lebensdauer dieser Adapter und reduziert gleichzeitig Streulicht und Reflexionen innerhalb des Systems. TECHSPEC® C- und T-Mount Adapter für Mikroskopobjektive ermöglichen den Aufbau digitaler Mikroskopsysteme und die Integration in digitale Kamerasysteme.

Technische Informationen

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.