Produkt in den Warenkorb gelegt

1/4" x 48" zweiarmiger Lichtleiter

×
Auswahl der Spezifikationen
Faserdurchmesser (Inch):
Länge (Zoll):
Produkt #53-045 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€280,00
Stk. 1+
€280,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Produktdetails

Packungsdichte (%):
82.00
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter:
SX: #38-944
MX: #66-905
Gehäusegeometrie:
Spot Light

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Biegeradius (Inch):
1.50
Ferrulendurchmesser (Zoll):
0.311
Faserdurchmesser (Inch):
0.250/0.177 (Ø1/Ø2)
Länge (Zoll):
48.00
Toleranz Länge (Inch):
± 0.5

Optische Eigenschaften

Akzeptanzwinkel (°):
68.00
Numerische Apertur NA:
0.55
Faserdurchmesser (μm):
50.00
Brechungsindex Kern (nd):
1.581
Brechungsindex Mantel (nd):
1.487
Transmissionsverluste:
6% per foot at 600nm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +107

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Faserdurchmesser (Inch)   Länge (Zoll)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0.125/0.089 (Ø1/Ø2) 36.00
0.250/0.177 (Ø1/Ø2) 36.00
0.250/0.177 (Ø1/Ø2) 48.00

Mehr Infos

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • Mit flexiblem Monocoil, umhüllt mit PVC
  • Aufspaltung in zwei Arme nach 6" (152,4 mm)

Zur Verbindung mit einer faseroptischen Lichtquelle werden Lichtleiteradapter benötigt. Der korrekte Adapter wird aufgrund des Durchmessers der Faser bestimmt. Für ⅛" Faserdurchmesser muss #38-943, für ¼" Faserdurchmesser #38-944 verwendet werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Faseroptikadapter SX-6, 0,316“ ID #38-944 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter MX-6, 0,316“ ID #66-905 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Technische Informationen

 
Fiber Bundle Diameter Length Dimensions Dual Branch Guides Stock No.
Ø1 Ø2 A B C
0.125" 0.089" 36" 0.187" 0.250" 0.230" #54-199
0.250" 0.177" 36" 0.312" 0.422" 0.410" #54-202
0.250" 0.177" 48" 0.312" 0.422" 0.410" #53-045
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.