Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Faseroptikadapter SX-6, 0,316“ ID

Mehr Produkte von Dolan-Jenner

#38-944, 0.316" ID, Fiber Optic Adapter SX-6

×
Auswahl der Spezifikationen
Innendurchmesser (Inch):
Modellnummer:
Produkt #38-944 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,00
Stk. 1+
€46,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Produktdetails

Modellnummer:
SX-6
Innendurchmesser (Inch):
0.316
Beleuchtungsart:
Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
8.03
Außendurchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
9.50
Aufbau:
6061-T6 Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produkte

 Innendurchmesser (Inch)   Modellnummer   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0.191 MX-5
0.316 MX-6
0.565 MX-10
0.629 MX-11
0.191 SX-5
0.316 SX-6
0.565 SX-10
0.629 SX-11

Mehr Infos

Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner sind ein wichtiges Zubehörteil für die Lichtkollimation. Alle Adapter sind aus Aluminium 6061-T6 hergestellt. Dies macht die Adapter haltbar und robust und gleichzeitig leicht. Die Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner haben einen Außendurchmesser von 25 mm. Adapter für Lichtleiter werden für den Anschluss von faseroptischen Lichtleitern an Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.