Produkt in den Warenkorb gelegt

Richardson Gratings™ Echelle-Gitter, 79 Rillen, 25 x 50 mm, 63° Blaze-Winkel

Mehr Produkte von Richardson Gratings™
×
Produkt #15-742 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€298,70
Stk. 1+
€298,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Echelle Grating
Master-Referenz:
401E

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25.0 x 50.0 ±0.1
Freie Apertur (%):
>90
Aufbau:
Ruled Grating
Länge (mm):
50.00
Dicke (mm):
6.00 ±0.5
Breite (mm):
25.00
Zentrierung des gerillten Bereichs auf dem Substrat (mm):
±1
Ausrichtung Rillen zum Rand (°):
±0.15
Toleranz Rillenabstand (%):
<0.05

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
79
Blaze-Wellenlänge (nm):
All
Blaze-Winkel (°):
63
Beschichtung:
Aluminium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Polarisation:
Unpolarized
Spektrale Ordnung (m):
1

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Höchste Auflösung und Dispersion
  • Niedrige Rillendichte für Einsatz bei höheren Ordnungen
  • Toleranz des Rillenabstands <0,05%
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich

Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ bieten eine besonders hohe Auflösung und Dispersion im Vergleich zu anderen reflektierenden Beugungsgittern. Charakteristisch für die Gitter sind ein großer Rillenabstand, eine relativ geringe Rillendichte und große Blaze-Winkel. Sie können vom nahen UV-Bereich bis zum Infrarotbereich (~20 μm) eingesetzt werden. Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ sind ideal für Anwendungen wie kompakte, hochauflösende Spektrometer mit hoher Winkeldispersion und hohem Durchsatz. Kundenspezifische Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.                                                                                                                        

Bitte beachten Sie: Die Oberfläche dieser Gitter ist sehr empfindlich und sollte nie berührt werden. Wenn eine Reinigung zur Beseitigung von Staub notwendig ist, sollten berührungslose Techniken wie Druckluft angewendet werden.

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.