Produkt in den Warenkorb gelegt

Richardson Gratings™

Hochpräzise optische Beugungsgitter

Richardson Gratings™ ist ein branchenführender Hersteller von sowohl gerillten als auch holographischen Beugungsgittern. Die Firma wurde 1947 gegründet und ist mittlerweile eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Gittern. Höchste Toleranzen bei Größe und Rillenabstand sowie minimale Verzerrung der reflektierten Wellenfront stellen eine hohe Leistung in Ihrem optischen System sicher. Die Auswahl von Richardson Gratings™ an planen und konkaven Gittern ist ideal für ganz unterschiedliche Anwendungen wie z. B. Spektroskopie, Telekommunikation und Forschung & Lehre. Edmund Optics® ist stolz darauf, globaler Vertriebspartner für Produkte von Richardson Gratings™ zu sein und hat eine große Auswahl dieser Produkte lagernd und versandbereit.

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Hochpräzise gerillte reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan) Neu
  • Exzellente Effizienz bei Blaze-Wellenlänge und -Winkel
  • Sehr gute Größentoleranzen
  • Ideal für die Spektroskopie
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™
  • Höchste Auflösung und Dispersion
  • Niedrige Rillendichte für Einsatz bei höheren Ordnungen
  • Toleranz des Rillenabstands <0,05%
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Hochpräzise holographische reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™
  • Hohe Beugungseffizienz
  • Reduziertes Streulicht und höhere Regelmäßigkeit als bei gerillten Gittern
  • Versionen für Wellenlängen vom UV bis zum NIR verfügbar
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Hochpräzise reflektierende Gold-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan)
  • Optimiert für den Einsatz von 350-800 nm (500 nm) oder 700-1600 nm (1000 nm)
  • Verfügbar in den Standardgrößen 12,7 x 12,7 sowie 25 x 25 und 30 x 30 mm
  • Toleranz des Rillenabstands <0,05%
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich

Richardson Gratings™ Unboxing

Please accept marketing-cookies to watch this video.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.