Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Canopus® reflektierender Strahlaufweiter, Protected Aluminium, 3X

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
Produkt #37-194 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€602,55
Stk. 1-5
€602,55
Stk. 6+
€535,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Art:
Fixed Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
25.4
Länge (mm):
72.60
Gewicht (g):
117
Breite (mm):
38.10
Oberflächenrauheit (Angström):
<50 RMS

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-12000nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband
Eingangsapertur (mm):
4
Ausgangsapertur (mm):
12
Aufweitung:
3X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Oberflächenqualität:
40-20
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 12000
Wavefront Error, P-V:
≤λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • HR-beschichtet für das UV-, VIS- und IR-Spektrum zwischen 250 nm und 10 µm
  • Mehrere Vergrößerungen von 2X bis 5X
  • Monolithischer Aufbau gewährleistet stabile Eigenschaften unabhängig von Temperaturänderungen
  • Hergestellt mittels patentierter Diamantdrehtechnik

Die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter eignen sich ideal für eine Vielzahl von Lichtquellen und für Anwendungen, bei denen ein achromatischer oder breitbandiger Strahl aufgeweitet werden soll. Durch die rein reflektierende Konstruktion können diese Strahlaufweiter für die unterschiedlichsten Laser verwendet werden, bspw. durchstimmbare und ultraviolette Laser sowie Ultrakurzpulslaser. Das innovative Design gewährleistet höchste Präzision bei minimaler Wellenfrontverzerrung. Die verschiedenen integrierten Elemente, bspw. reflektierende Planplatten, Gewindebohrungen und durchgehende Löcher, vereinfachen Justage, Montage und Integration in beliebigen Laseranwendungen. Der monolithische Aufbau garantiert stabile Eigenschaften unabhängig von Temperaturänderungen. Die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter sind mit Vergrößerungen von 2X, 3X und 5X sowie mit Beschichtungsoptionen für das ultraviolette, sichtbare und infrarote Spektrum erhältlich.

Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter. an. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen, bei denen rotierende Optiken benötigt werden, sind die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter und die TECHSPEC® Vega® breitbandigen Strahlaufweiter verfügbar. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC® Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter oder die TECHSPEC® Draconis® breitbandigen Strahlaufweiter.

Kompatible Lichtquellen

  • UV-Laser (Excimer, Nd:YAG, usw.)
  • Infrarot-Laser (Nd:YAG, CO2, Quantenkaskadenlaser, usw.)
  • Ultrakurzpulslaser (Ti:Saphir, Faser, usw.)
  • Durchstimmbare Laser (Ti:Saphir, Farbstofflaser, Quantenkaskadenlaser, usw.)

Fixed Laser Beam Expanders

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.