Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Vega® Breitband-Strahlaufweiter

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

×
  • AR-beschichtet für breitbandige durchstimmbare Laser
  • Feste Vergrößerungen von 1,5X - 20X erhältlich
  • Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik

Die TECHSPEC® Vega® Breitband-Strahlaufweiter sind für anspruchsvolle, durchstimmbare Laserquellen konzipiert. Sie sind für einen breiten Wellenlängenbereich optimiert, wobei die Modelle Wellenfrontfehler von λ/10 erreichen und keine Geisterbilder im Inneren der Optik abgebildet werden, was die Kompatibilität mit Hochleistungslasern gewährleistet. TECHSPEC® Vega® Breitband-Strahlaufweiter lassen sich einfach in Prototypen und fortschrittliche Anwendungen integrieren und liefern gleichmäßige hohe Qualität über den gesamten Einstellbereich. Sie eignen sich ideal für medizinische Laserstrahlanwendungen mit Thulium- und Holmium-Lasern.

Bitte beachten Sie: Die Länge dieser Strahlaufweiter verändert sich bei der Divergenzeinstellung, typischerweise um 1 bis 2 mm im Vergleich zur spezifizierten Länge.

TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter für Laserlinien sind ebenfalls verfügbar. Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter an. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC® Draconis® Strahlaufweiter oder die TECHSPEC® Draconis® Breitband-Strahlaufweiter. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.

Um mehr über den Unterschied zwischen 2-μm-Strahlaufweitern mit 2-µm-Strahlaufweitern mit geringem OH-Gehalt sowie über die verschiedenen Arten von Quarzglas zu erfahren, lesen Sie unseren Anwendungshinweis Vergleich von UV- und IR-Quarzglas.

Fixed Laser Beam Expanders

Spezifikationen

Designwellenlänge DWL (nm):
Broadband
Einfallswinkel (°):
0
Einstellbare Strahldivergenz:
Rotating Optics

Produkte

 Wellenlängenbereich (nm)   Aufweitung   Eingangsapertur (mm)   Ausgangsapertur (mm)   Substrat   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
250 - 532 1.5X 8 23 Fused Silica
250 - 532 2X 8 23 Fused Silica
250 - 532 3X 8 23 Fused Silica
250 - 532 4X 7.5 26 Fused Silica
250 - 532 5X 7.1 25.5 Fused Silica
250 - 532 7X 7.1 25.5 Fused Silica
250 - 532 10X 5.45 25.5 Fused Silica
250 - 532 20X 4.5 31.5 Fused Silica
500 - 1090 1.5X 8 23 Fused Silica
500 - 1090 2X 8 23 Fused Silica
500 - 1090 3X 8 23 Fused Silica
500 - 1090 4X 7.5 26 Fused Silica
500 - 1090 5X 7.1 25.5 Fused Silica
500 - 1090 7X 7.1 25.5 Fused Silica
500 - 1090 10X 5.45 25.5 Fused Silica
500 - 1090 20X 4.5 31.5 Fused Silica
1030 - 1550 1.5X 8 23 Fused Silica
1030 - 1550 2X 8 23 Fused Silica
1030 - 1550 3X 8 23 Fused Silica
1030 - 1550 4X 7.5 26 Fused Silica
1030 - 1550 5X 7.1 25.5 Fused Silica
1030 - 1550 7X 7.1 25.5 Fused Silica
1030 - 1550 10X 5.45 25.5 Fused Silica
1030 - 1550 20X 4.5 31.5 Fused Silica
1900 - 2100 2X 10 23 Fused Silica
1900 - 2100 3X 10 23 Fused Silica
1900 - 2100 2X 10 23 Fused Silica
1900 - 2100 3X 10 23 Fused Silica

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter M30 x 1,0 auf C-Mount #35-474 €44,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M27 x 1,0 auf M30 x 1,0 #14-666 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M24 x 0,5 #35-475 €44,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M22 x 0,75 #35-476 €44,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M16 x 0,75 #35-477 €44,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf SM1 #35-478 €44,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.