Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders

×
  • AR-beschichtet für die Laserwellenlänge von 633 nm
  • Feste Vergrößerungen von 3X - 20X erhältlich
  • Einstellbare Divergenz mit einer nicht-rotierenden Optik

Die TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter bieten eine hohe optische Qualität in einem präzisen opto-mechanischen Gehäuse. Zwei volle Umdrehungen des Fokusrings sorgen für eine leichtgängige Verschiebung der Linsen, sodass der Ausgangsstrahl zwischen Kollimation und minimaler Fokusdistanz von 1,2 m variiert werden kann. Durch den präzisen Fokusmechanismus wird die Genauigkeit der Lasermittelachse beibehalten und die Aberrationen des fokussierten Strahls werden minimiert. Fokusarretierung zur Sicherung der Position. Die TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter lassen sich problemlos an Halterungen mit metrischen und englischen Gewinden befestigen. In der Mitte des Gehäuses befinden sich vier Gewindebohrungen (zwei M6 mit 25 mm Abstand und zwei ¼-20 in 1" Abstand) zur einfachen Befestigung.

Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter an. Für Anwendungen, bei denen rotierende Optiken benötigt werden, sind die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter und die TECHSPEC® Vega® Breitband-Strahlaufweiter verfügbar. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC® Draconis® Strahlaufweiter oder die TECHSPEC® Draconis® Breitband-Strahlaufweiter. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.

Fixed Laser Beam Expanders

Spezifikationen

Gehäusedurchmesser (mm):
50
Ausgangsapertur (mm):
27
Beschichtung:
BBAR (450-750nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.4% @ 630 - 670nm
Ravg <0.6% @ 450 - 750nm
Designwellenlänge DWL (nm):
633
Einfallswinkel (°):
0
Eingangsapertur (mm):
2
Fokusbereich:
1.2m - ∞
Substrat:
Optical Glass
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤1mm
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 750
Einstellbare Strahldivergenz:
Non-Rotating Optics
Gewinde:
C-Mount

Produkte

DWL (nm)  Aufweitung   Wellenlängenbereich (nm)   Eingangsapertur (mm)   Ausgangsapertur (mm)   Substrat   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
633 3X 450 - 750 2 27 Optical Glass
633 5X 450 - 750 2 27 Optical Glass
633 10X 450 - 750 2 27 Optical Glass
633 15X 450 - 750 2 27 Optical Glass
633 20X 450 - 750 2 27 Optical Glass

Technische Informationen

 

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
C-Mount-Adapter für #47-274 #56-869 €67,50 Stk. 6+ €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf M30 x 1,0 #36-302 €44,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M27 x 1,0 auf C-Mount, 50 mm Außendurchmesser #14-667 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4-Achsen-Halterung für das Gewinde M27x1 #15-473 €910,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.