Produkt in den Warenkorb gelegt

11° Off-Axis-Parabolspiegel, 55 mm qu. x 275 mm BW

High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors

×
Produkt #90-979 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.493,50
Stk. 1-9
€1.493,50
Stk. 10+
€1.344,15
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
55.0 x 55.0
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Freie Apertur (%):
90.00
Mittendicke CT (mm):
16.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.2

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
277.60
Krümmungsradius (mm):
555.20
Beschichtung:
Bare Aluminum
Art der Beschichtung:
Metal
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >85% @ 250 - 700nm
Offset-Winkel (°):
11
Parent-Brennweite PFL (mm):
275.0
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Oberflächenqualität:
80-50
Toleranz Parent-Brennweite (mm):
±0.5%
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Toleranz Y-Offset (mm):
±2.0

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochwertiges Glassubstrat
  • Oberflächengenauigkeit λ/4 oder λ/2
  • Ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum

Unsere hochpräzisen Off-Axis-Parabolspiegel besitzen ein Glassubstrat mit höchster Oberflächengenauigkeit und eignen sich ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum. Anders als standardmäßige Parabolspiegel fokussieren die Off-Axis-Spiegel das einfallende kollimierte Licht unter einem speziellen Winkel, der einen guten Zugang zum Fokuspunkt ermöglicht. Typische Anwendungen sind Littrow-Spektrometer und Czerny-Turner-Spektrometer und Aufbauten zur Kollimation und Strahlaufweitung.

Bei der Herstellung der Parabolspiegel werden Masterspiegel dubliziert, die strengen Inspektionen unterliegen, beispielsweise der Interferometrie und dem Foucault-Test. Das asphärische optische Profil ist holografisch im Spiegelsubstrat gespeichert.

Technische Informationen

 
Parent Focal Length PFL Reflected Effective Focal Length EFL Y Offset V Off-Set Angle Stock No.
125mm 134mm 67mm 9mm 30° #90-976
200mm 209mm 85mm 24° #90-977
275mm 279.1mm 67.5mm 4.1mm 14° #90-978
#90-980
277.6mm 53mm 2.6mm 11° #90-979

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.