TECHSPEC® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung für die Forschung eignen sich ideal für Hochleistungs-Laseranwendungen, bei denen eine Vergrößerungsänderung erforderlich sein könnte, z.B. in der Prototypenfertigung oder im F&E-Bereich. TECHSPEC® Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung haben weniger als λ/4 Wellenfrontverzerrung, sind wie ein Galilei-Fernrohr aufgebaut, bieten eine feststellbare Vergrößerung und haben AR-Beschichtungen mit hoher Laserzerstörschwelle, damit die maximale Transmission bei minimalen Geisterbildern gewährleistet ist. Außerdem lassen sich bei diesen Strahlaufweitern Vergrößerung und Laserdivergenz variabel durch interne Verstell- und Fokussiermechanismen anpassen, ohne dass sich die Gehäuselänge ändert. Durch die kompakte Bauform und konstante Länge bei Vergrößerungsänderungen lassen sich die Strahlaufweiter leicht in jegliches System integrieren.
Mit TECHSPEC® Strahlaufweitern mit variabler Vergrößerung für die Forschung lässt sich die benötigte Strahlaufweitung bei der Entwicklung von Prototypen bestimmen. TECHSPEC® Draconis™ breitbandige Strahlaufweiter sind für die Produktion oder OEM-Implementierung erhältlich. Bitte wenden Sie sich an unser Vertriebsbüro, wenn Sie kundenspezifische Vergrößerungen benötigen.
2X-8X Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung - Spezifikationen | |||||
Designwellenlänge | Artikelnr. | Feste Gesamtlänge A (mm) | Länge der Halterung E (mm) | Länge des drehbaren Nummernrings F (mm) | Länge des drehbaren Alpharings G (mm) |
---|---|---|---|---|---|
355 nm | #87-566 | 169,7 | 35,9 | 90,7 | 19,4 |
532 nm | #87-567 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
Breitband VIS (633 nm) | #87-569 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
Breitband NIR (785 nm) | #87-570 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
1.064 nm | #87-568 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
4-Achsen-Halterung für das Gewinde M27x1 | #15-473 | €937,30 Stk. 5+ €844,60 Angebotsanfrage |
|
||
Adapter C-Mount auf M30 x 1,0 | #36-302 | €45,32 Stk. 10+ €40,17 Angebotsanfrage |
|
||
Adapter M27 x 1,0 auf C-Mount, 50 mm Außendurchmesser | #14-667 | €46,35 Stk. 10+ €41,20 Angebotsanfrage |
|
||
Halteklammer für 1 - 3X Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung für die Forschung | #89-294 | €175,10 Stk. 5+ €154,50 Angebotsanfrage |
|
||
Halteklammer für 2 - 8X Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung für die Forschung | #89-295 | €175,10 Stk. 5+ €154,50 Angebotsanfrage |
|
Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
Unser Service beinhaltet:
Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.