Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus UPLFLN 10X Objektiv

Mehr Produkte von Olympus

Olympus Plan Fluorite Objectives

×
Produkt #86-818 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.102,40
Stk. 1+
€1.102,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
1-U2B5242
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
2.65
Länge ohne Gewinde (mm):
34.90
Max. Durchmesser (mm):
24
Gewicht (g):
83

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
18.00
Vergrößerung:
10X
Numerische Apertur NA:
0.30
Auflösung (μm):
1.12
Tiefenschärfe (μm):
3.06
Arbeitsabstand (mm):
10.00
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 900
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
  • Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
  • Unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die Planfluorit-Objektive von Olympus sind Universalobjektive mit modernen Mehrfachbeschichtungen, die ausgezeichnete, ebene Bilder liefern, egal ob im UV-, VIS- oder NIR-Bereich. Mit ihrem hohen Signal-Rausch-Verhältnis, der ausgezeichneten Auflösung und den kontrastreichen Bildern eignen sich die Planfluorit-Objektive von Olympus ideal für die Hellfeld-Mikroskopie oder das Nomarski-Differenzialinterferenzkontrast-Verfahren (DIC) sowie für die Dunkelfeld- und Fluoreszenz-Mikroskopie oder bestimmte Polarisationsverfahren.

Technische Informationen

 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Olympus Tubuslinse mit einem Port, 180 mm Brennweite #86-835 €757,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Weitwinkel-Tubuslinse, 180 mm Brennweite #36-401 €561,80   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung Olympus Weitwinkel-Tubuslinse auf T-Mount #11-149 €163,24   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Immersionsöl, niedrige Autofluoreszenz #86-834 €79,50   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Olympus 1X Kamera-Koppler #89-605 €121,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus C-Mount-Adapter #89-606 €249,10   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Leerer Filterwürfel für Olympus BX2/IX2 Mikroskope #86-832 €651,90   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Leerer Filterwürfel für Olympus BX3/IX3 Mikroskope #86-833 €651,90   Angebotsanfrage