Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M25,5 x 0,5 Halterung für Filter mit 25 mm Durchmesser

M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-800

×
Produkt #65-800 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€53,56
Stk. 1-9
€53,56
Stk. 10+
€48,15
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
22.0
Außendurchmesser (mm):
28.0
Dicke (mm):
9.90
Aufbau:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50
Dicke kompatible Optiken (mm):
6.5 Maximum
Mount:
M25.5 x 0.5 / M26.5 x 0.5 (Male Thread/ Female Thread)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Entwickelt speziell für Filter mit 25/25,4 mm oder 50/50,8 mm Durchmesser
  • Für Filter bis zur 7 mm Dicke
  • Wählen Sie den passenden Filter aus unserer gesamten Filterauswahl mit 25 oder 50 mm Durchmesser
  • Gefasste Kantenfilter und gefasste Neutraldichtefilter sind ebenfalls erhältlich

Diese Halterungen für Bildverarbeitungsfilter wurden speziell für unsere Filter mit 25/25,4 mm oder 50/50,8 mm Durchmesser entwickelt, um die Integration von unseren Filtern in Bildverarbeitungssystemen zu ermöglichen. Egal, ob Ihre Anwendung einen Bandpass-, Kanten-, Notch- oder Neutraldichtefilter erfordert: Jetzt können Sie jeden unserer Standardfilter an der Vorderseite von den meisten unserer Bildverarbeitungsobjektive befestigen. Da in die Fassungen Filter mit bis zu 7 mm Dicke eingesetzt werden können, sind sie auch ideal für Kombinationen aus mehreren TECHSPEC® absorbierenden Neutraldichtefiltern. Auch können so viele unserer hart beschichteten Bandpassinterferenzfilter in Bildverarbeitungsanwendungen integriert werden.

#65-800 ist ein ideales Zubehör für unsere TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der C-Serie und #65-801 ist ein ideales Zubehör für unsere Megapixel-Objektive mit Festbrennweite oder die kompakten Schneider VIS-NIR Objektive. Die Halterungen für Filter mit 50/50,8 mm Durchmesser sind ein ideales Zubehör für unsere Objektive für große Sensoren, z.B. unsere 1,1" Objektive mit Festbrennweite der HP-Serie und die TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der LF-Serie.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.