Produkt in den Warenkorb gelegt

ND-Filterset (14 Filter), absorbierend, 12,5 mm Durchmesser

Mehr Produkte von Hoya
×
Produkt #63-468 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€344,02
Stk. 1+
€344,02
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Filter:
Typ:
Neutral Density Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Beschichtung:
Uncoated
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Wellenlängenbereich (μm):
0.4 - 0.7

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Absorption anstelle von Reflexion führt zur Abschwähung des sichtbaren Lichts
  • Mehrere Filter können kombiniert werden, um die Lichtblockung zu erhöhen
  • Filter mit optischer Dichte von 0,1 bis 0,4 verfügbar
  • Auch vormontiert in C-Mount-Gehäusen verfügbar

Die absorbierenden Neutraldichtefilter von Hoya haben eine flache spektrale Transmissionskurve im sichtbaren Bereich und schwächen Licht durch Absorption mit minimaler Reflexion ab. Typischerweise sind Neutralität und Dichte von Absorptionsfiltern eine Funktion des Materials und der Dicke. Bei den Hoya Neutraldichtefiltern ist jeweils eine bestimmte optische Dichte spezifiziert, die Dicke der Filter hängt vom Glastyp ab. Die absorbierenden Neutraldichtefilter von Hoya sind ideal zur Lichtkontrolle in Messinstrumenten und als Belichtungskontrolle bei der Bildgebung geeignet. Bei hoher optischer Dichte können spektrale Variationen auftreten.

Die optische Dichte hat einen additiven Zusammenhang: Die Kombination von Filtern mit den Dichten 0,6 und 0,9 ergibt zum Beispiel eine optische Dichte von 1,5. Die optische Dichte hängt über folgende Formel mit der Transmission zusammen: T = 10-OD x 100 = Transmission in Prozent.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Sets evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um die HOYA-Farbglass-Filtersimulationssoftware herunterzuladen. Damit können Sie die interne und externe Transmission jedes HOYA-Glastyps berechnen. Die Software kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke simulieren.

Absorbierende Neutraldichtefiltersets

#55-222 beinhaltet 6 Filter mit optischen Dichtewerten von 0,15, 0,3, 0,4, 0,6, 0,9 und 2,5.

#63-468, #63-469, #63-470 und #66-155 beinhalten jeweils 14 Filter mit optischen Dichtewerten von 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9, 1,0, 1,3, 1,5, 2,0 und 2,5. Bitte beachten Sie, dass der Filter mit OD 3,0 nicht im Set enthalten ist.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
ND-Filterset (6 Filter), absorbierend, 25 mm Durchmesser #55-222 €210,12   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ND-Filterset (14 Filter), absorbierend, 12,5 mm Durchmesser #63-468 €344,02   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ND-Filterset (14 Filter), absorbierend, 25 mm Durchmesser #63-469 €456,29   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ND-Filterset (14 Filter), absorbierend, 50 mm quadratisch #63-470 €1.081,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ND-Filterset (14 Filter), absorbierend, 50 mm Durchmesser #66-155 €1.081,50   Angebotsanfrage