Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Halterung, 160 mm Innendurchmesser

Mounting Clamp, 160mm Inner Diameter

×
Produkt #56-873 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€436,00
Stk. 1+
€436,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
160

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Nicht konform
Reach 223:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochauflösende telezentrische Objektive zur Messung und Kalibrierung
  • Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“-Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,06X bis 1X

Die telezentrischen TECHSPEC® GoldTL™ Objektive wurden speziell für Bildverarbeitung und Messtechnikanwendungen entwickelt. Das einmalige, fokussierbare Design erlaubt eine Einstellung des Arbeitsabstands bei Einhaltung einer Telezentrie von <0,2°. Die Objektive zeichnen sich durch hohe Auflösung und geringe Verzeichnung aus und sind für ½"- und ⅔"-Sensoren erhältlich. Telezentrische TECHSPEC® GoldTL™ Objektive besitzen an der Vorderseite ein Filtergewinde zur einfachen Montage von Farbfiltern, Polfiltern oder anderen gefassten Komponenten. Sowohl die Apertur als auch die Fokusposition können mit Feststellschrauben fixiert werden, damit sie sich auch bei starken Vibrationen nicht verstellen.

Technische Informationen

Telecentric Lens Mounting Clamp Dimensions
Stock No. A B C D E F G
#56-024 88mm 16mm 34mm 94mm 120mm 101.6mm 50mm
#56-025 85mm 17.5mm 32.5mm 91mm 120mm 101.6mm 48.5mm
#56-026 103mm 39.5mm 107mm 103mm 90mm 55.5mm
#56-027 134mm 55mm 148mm 134mm 122mm 81mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
IR-Sperrfilter - gefasst M62x0,75 #49-806 €270,89 Stk. 10+ €244,11   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
UV/IR-Sperrfilter - gefasst M62x0,75 #49-814 €282,22 Stk. 10+ €254,41   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gefasster UV-Filter M58 x 0,75 #54-046 €62,83 Stk. 10+ €56,65   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gefasster UV-Filter M62 x 0,75 #54-047 €64,89 Stk. 10+ €58,71   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gefasster UV-Filter M72 x 0,75 #54-048 €64,89 Stk. 10+ €58,71   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
UV/IR-Sperrfilter - gefasst M58x0,75 #54-751 €243,08 Stk. 10+ €218,36   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Gefasster Farbfilter, M58 x 0,75, blau #54-777 Ausverkauf €60,77 Stk. 10+ €54,59   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Gefasster UV-Filter M105 x 1,0 #58-648 €448,05 Stk. 10+ €425,65   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 160 mm Innendurchmesser #56-873 €436,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 110 mm Innendurchmesser #56-027 €218,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung 0,25X & 0,18X #56-026 €218,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, 65 mm Innendurchmesser #56-025 €219,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung 1,0X & 0,73X #56-024 €218,00   Angebotsanfrage