Telezentrische TECHSPEC® SilverTL™ Objektive eignen sich ideal für die Online- und Offline-Bildverarbeitung, wenn exakte Messungen benötigt werden. Diese Objektive zeichnen sich durch eine hochwertige Optik mit einer vereinfachten, nicht fokussierenden mechanischen Konstruktion und eine verstellbare Blende mit Feststellschraube aus. Telezentrische TECHSPEC® SilverTL™ Objektive sind für Mess- und Prüfanwendungen vorgesehen und dank der optionalen In-Line-Beleuchtung noch vielseitiger. Jedes Objektiv hat an der Vorderseite ein Standard-Filtergewinde, an das Farbfilter, Polfilter, Schutzfenster und Adapter für LEDs und faseroptische Ringlichter angeschraubt werden können.
Bitte beachten Sie: Es sind Halterungen mit 30 mm Durchmesser erhältlich.
Stock Number | Primary Mag. | Max. Diameter A | Mounting Diameter B | Length C | Mounting Length D | Mounting Offset E | Filter Thread F |
#56-675 | 0.16X | 65mm | 30mm | 191mm | 50mm | 43mm | M62 x 0.75 |
#63-073 | 0.20X | 60mm | 30mm | 188mm | 42mm | 45mm | M58 x 0.75 |
#56-676 | 0.25X | 48mm | 30mm | 158mm | 49mm | 44mm | M46 x 0.75 |
#58-428 | 0.30X | 46mm | 30mm | 158mm | 60mm | 43mm | M43 x 0.75 |
#56-677 | 0.40X | 45mm | 30mm | 159mm | 67mm | 33mm | M43 x 0.75 |
#63-074 | 0.50X | 40mm | 30mm | 153mm | 42mm | 68mm | M37 x 0.75 |
#88-344 (In-Line) | 156.2mm | 45.1mm | 73.4mm | ||||
#56-678 | 0.60X | 42mm | 30mm | 156mm | 57mm | 46mm | M40.5 x 0.5 |
#67-731 | 0.75X | 36mm | 30mm | 151.2mm | 34mm* | 82.2mm | M30.5 x 0.5 |
#88-346 (In-Line) | 155.2mm | 46.2mm | 16.9mm | ||||
#58-430 | 1.0X | 40mm | 30mm | 114mm | 32mm* | 17mm | M37 x 0.75 |
#58-431 | 2.0X | 45mm | 30mm | 141mm | 45mm | 17mm | M43 x 0.75 |
#88-348 (In-Line) | 144.6mm | 42.2mm | 18.8mm | ||||
#58-432 | 4.0X | 61mm | 30mm | 249mm | 99mm | 17mm | M58 x 0.75 |
|
|||||||
*Mounting clamp fits over iris |
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Halterung, 2,25" Mittenachse, 30 mm ID | #56-871 | €165,00 Angebotsanfrage |
|
||
52 mm Telezentrische Hintergrundbeleuchtung | #62-760 | €860,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.