Die für 2/3"-Sensoren entwickelten, farbkorrigierten VIS-NIR-Objektive von Schneider müssen nicht nachfokussiert werden, wenn die Wellenlänge zwischen 400-700 nm (VIS) und 700-1000 nm (NIR) verändert wird. Sie können über den gesamten spezifizierten Spektralbereich ohne eine Veränderung des Fokus eingesetzt werden. Die VIS-NIR-Standardobjektive von Schneider können mit Sensoren bis zu 4/3" (22 mm Bildkreis) eingesetzt werden, wenn zwischen VIS und NIR gewechselt wird, tritt jedoch ein Fokusshift auf (Nachfokussierung notwendig).
Beide Serien verfügen über eine robuste Mechanik, einen feststellbaren Fokus, eine feststellbare Blende und ein Filtergewinde: ideale Voraussetzungen für industrielle Anwendungen. Das optische Design passt perfekt zu Kameras mit einer hohen Pixeltiefe. Ihre exzellenten optischen Eigenschaften über den gesamten Arbeitsabstandsbereich passen perfekt zu den Möglichkeiten hochauflösender Sensoren.
Bitte beachten Sie: Objektive mit M62x0,75-Filtergewinde benötigen Filteradapter #59-825.
Color Corrected VIS-NIR Lens Dimensions | ||||
Stock No. | A | B | C | D |
#59-819 | 41.0mm | 6.3mm | 2.8mm | 37.3mm |
#64-764 | 40.9mm | 3.75mm | 2.5mm | 31.5mm |
#56-533 | 32.4mm | 5.1mm | 0.9mm | 31.5mm |
#56-534 | 42.7mm | 5.8mm | 1.2mm | 31.5mm |
#56-535 | 33.4mm | 4.3mm | 12.4mm | 31.5mm |
#56-536 | 36.9mm | 3.8mm | 8.2mm | 31.5mm |
#56-537 | 34.7mm | 3.8mm | 2.6mm | 31.5mm |
#59-820 | 74.0mm | 3.8mm | 4.3mm | 42mm |
Standard VIS-NIR Lens Dimensions | ||||
Stock No. | A | B | C | D |
#59-821 | 46.1mm | 4.1mm | 0.3mm | 37.3mm |
#59-822 | 40.9mm | 3.8mm | 2.5mm | 31.5mm |
#59-823 | 34.7mm | 3.8mm | 2.6mm | 31.5mm |
#59-824 | 36.9mm | 3.8mm | 8.2mm | 31.5mm |
![]() ![]() |
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Filtergewindeadapter für #59-821, #64-764 und #59-819 | #59-825 | €112,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.