Produkt in den Warenkorb gelegt

Manueller Mini-Chrom-Monochromator, 850-2200 nm

×
Produkt #56-254 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.520,00
Stk. 1+
€2.520,00
Stk. 2+
€2.280,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Optiktyp:
2cm2 Square, Gold (Au) Coated Ruled Grating
Typ:
Monochromator
Modellnummer:
Model F w/Gold Coating

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Spaltbreite (μm):
300.00
Breite (mm):
59.00
Gewicht (kg):
0.7
Höhe (mm):
49.00
Länge (mm):
140.00
Spalthöhe (mm):
4

Optische Eigenschaften

Auflösung (nm) für Spaltbreite von 100 μm:
2.17
Auflösung (nm) für Spaltbreite von 150 μm:
3.25
Auflösung (nm) für Spaltbreite von 300 μm:
6.50
Auflösung (nm) für Spaltbreite von 600 μm:
13.00
Streulicht (%):
≤0.02
Reproduzierbarkeit der Wellenlänge (%):
±0.15
Lesbarkeit der Wellenlänge (nm):
0.2
Wellenlängengenauigkeit (%):
±0.2 of λ
Wellenlängenbereich (nm):
850 - 2200
lineare Verbreitung (nm/mm):
21.73 (center of range)
Blende (f/#):
f/3.9
Blaze-Wellenlänge (nm):
1600.00
Brennweite BW (mm):
74.00
Linien pro mm:
600
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
40 Watt/cm2

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 Mounting Holes

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Sechs Wellenlängenbereiche zur Auswahl
  • Kompakte, handliche Größe
  • Zwei NIR-Versionen

Manuell zu bedienender Monochromator, bei dem ein Verstellrad zur Auswahl der Wellenlänge verwendet wird. Über eine Drehung des Rades wird das Beugungsgitter verstellt, das die ausgewählte Wellenlänge auf die Ausgangsöffnung lenkt. Die Wellenlänge kann bei allen Modellen direkt über ein vierstelliges Zählwerk in Nanometern (nm) abgelesen werden. Um bei den Modellen E und F für nahes Infrarot die Wellenlänge abzulesen, muss die Anzeige verdoppelt werden (eine Einheit = 2 nm). #56-253 und #56-254 haben goldbeschichtete Optiken, um eine maximale Gittereffizienz und eine höhere Reflexion im Infrarotbereich zu gewährleisten.

Diese Komponenten sind ideal für die Systemintegration geeignet; zusätzlich benötigt werden lediglich Lichtquelle und Sensor. Ein Set mit 300 Mikrometer breiten Spalten ist inklusive. Schmalere Spalte verbessern die Auflösung, aber verschlechtern die durchgelassene Lichtmenge. Größere Spalte vergrößern die durchgelassene Lichtmenge auf Kosten der spektralen Reinheit. Entwickelt für Forschung, Qualitätskontrolle und Lehre, wird häufig als Komponente von anspruchsvoller analytischer und biomedizinischer Ausrüstung eingesetzt wie z.B.: klinische Chemieanalysatoren, HPLC-Detektoren und UV-VIS-NIR-Spektrometer. Der Mini-Chrom ist ein kompakter In-Line-Fastie-Ebert-Aufbau, dessen durchgelassenes Licht, Auflösung, Streulicht und Leistungsfähigkeit vergleichbar mit vielen größeren und teureren konventionellen Modellen ist.

 

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
100 Mikrometer Spaltset #56-255 €190,00 Stk. 2+ €170,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
150 Mikrometer Spaltset #53-934 €180,00 Stk. 2+ €160,30   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
600 Mikrometer Spaltset #53-935 €180,00 Stk. 2+ €160,30   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
SMA Spaltadapter (für einadrige Fasern) #56-256 €190,00 Stk. 2+ €170,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.