Produkt in den Warenkorb gelegt

2,5" quadr. englisch/metrisch

×
Produkt #55-385 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,79
Stk. 1+
€35,79
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Universal
Hinweis:
See Figure A
Compatible Breadboard:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (Zoll):
0.5
Länge (Zoll):
2.5
Breite (Zoll):
2.5
Aufbau:
Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Gewinde:
(2) ¼-20, (2) M6 S.H.C.S Slots, (1) ¼ and M6 S.H.C.S C'bore

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Befestigung von metrischen/englischen Komponenten auf englischen/metrischen Lochplatten
  • ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher oder Schlitze
  • Mittige, eingesenkte Durchbohrung für ¼ oder M6 Inbusschrauben
  • Große und kleine Versionen
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Die metrisch-englischen / englisch-metrischen Adapterplatten wurden entwickelt, um metrische Komponenten auf englischen Lochplatten zu befestigen oder andersrum. Die Adapterplatten sind universell und können für drehbare und lineare Bühnen oder Laborhebetische verwendet werden. Mehr Details finden Sie auf den Zeichnungen. Weitere Flexibilität wird durch die mittige, eingesenkte Durchbohrung erreicht, die für ¼ und M6 Inbusschrauben geeignet ist. Beide Versionen in 5" quadratisch oder 2,5" quadratisch erhältlich.

Technische Informationen

 
Type A B C D E Mounting Thread F Slots for S.H.C.S Stock No.
Figure A 50.0mm 25.4mm 50.8mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-383
Figure A 2" 0.984" 1.969" 1" ¼ M6 #55-385
Figure B 101.6mm 25.8mm 101.6mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-382
Figure B 4" 0.969" 3.937" 1" ¼-20 M6 #55-384

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.